• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Application Danfoss Icon2™ – Politique de confidentialité

L’application Danfoss Icon2™ (ci-après « l'application ») est destinée aux installateurs pour assurer l’installation, la mise en service, la reconfiguration et le débogage du système Danfoss Icon2™.

Cette politique de confidentialité de l'application Danfoss Icon2TM informe les visiteurs de nos politiques relatives à la collecte, l’utilisation et la divulgation (« traitement ») des données à caractère personnel lors de l'utilisation de notre application.

Si vous choisissez d’utiliser notre application, vous consentez au traitement des données dans le cadre de cette politique. Vos données ne seront traitées par des tiers que dans les conditions décrites par la politique de confidentialité de l’application Danfoss Icon2™.

Données de localisation

L’application communique avec le régulateur principal Danfoss Icon2™ via Bluetooth Low Energy (ci-après BLE). Si vous disposez d’Android OS version 6.0 à 11, la localisation doit être activée sur votre téléphone pour utiliser BLE. Vous devez sélectionner « Toujours autoriser » pour la localisation car l’application doit pouvoir fonctionner en arrière-plan, par exemple pendant la mise à jour du micrologiciel. L’application ne collecte aucune donnée de localisation.

Utilisation des données à caractère personnel

L’application offre la possibilité de saisir des données à caractère personnel, de les enregistrer dans le système Danfoss Icon2™ et de les partager avec d’autres personnes indépendantes de Danfoss. Veuillez consulter la liste d’exemples (qui ne prétend pas à l'exhaustivité) :

-  Rapport d’installation : Lorsque vous créez le rapport d’installation, vous pouvez saisir l’adresse d’installation et le nom de l’installateur. Le rapport d’installation est généralement rédigé par l’installateur et transmis au responsable de l’installation. Le rapport d’installation est enregistré sur le régulateur principal Danfoss Icon2™.

-  Journaux du régulateur principal : Il est possible d’extraire des données de journal du régulateur principal Danfoss Icon2™ à l’aide de l’application. Grâce à ces données de journal, Danfoss peut effectuer une meilleure analyse des causes profondes en cas de problèmes. Par défaut, ces données de journal ne doivent pas contenir de données à caractère personnel.

Danfoss ne traite pas de données à caractère personnel via notre système informatique, le Cloud, etc. Toutes les données à caractère personnel de l’application sont conservées localement sur l'appareil mobile ou sur le régulateur principal Danfoss Icon2™.

Pour plus d’informations sur la manière dont Danfoss traite les données à caractère personnel et les droits en matière de confidentialité des données, veuillez consulter la Politique de confidentialité de Danfoss.