Les vannes PICV connectées à la GTB pour maîtriser l’énergie
![Webinaire_actionneur_NovoCon_Connecte](/media/17219/post-vannespicv-novocon5.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
45 minutes pour échanger avec notre expert en live !
Formation gratuite dédiée aux installateurs / intégrateurs, animée par
Louis Favreau, Area Sales Manager Ile-de-France.
Envie de relier votre bâtiment à la GTC (Gestion Technique Contrôlée) ?
Environ 90% des bâtiments en France ne sont pas équipés de GTB (Gestion Technique des Bâtiments) et fonctionnent sur des vannes avec des moteurs basiques tout ou rien.
L’objectif de ce webinaire est d’expliquer en quoi il est très simple de passer à un système plus intelligent relié à la GTC (Gestion Technique Contrôlée) qui permet d’avoir un contrôle beaucoup plus précis des installations de chauffage.
Comment ?
Avec nos vannes et moteurs NovoCon Danfoss disponibles du DN10 au DN250 qui communiquent avec les systèmes de gestion technique du bâtiment par l’intermédiaire d’un bus terrain BACnet MS/TP et Modbus RTU.
Les avantages de cette formation ?
- Réaliser d’importantes économies d’énergie
- Effectuer vos maintenances à distance
- Gagner du temps pour la mise en service
- Collecter des données pour obtenir des certifications