Le robinet thermostatique ou tête thermostatique est un élément de régulation des systèmes de chauffage permettant de maintenir une température constante dans une pièce grâce à un ajustement autonome de son débit. Quand la température souhaitée est atteinte, le robinet obstrue le passage du fluide dans le radiateur.

Tête thermostatique Danfoss RA 2990

Tête thermostatique connectée Danfoss Ally™

Tête thermostatique Danfoss RAW 5014

Tête électronique Danfoss ECO™

Tête thermostatique électronique Danfoss living ECO

Tête thermostatique électronique connectée Danfoss Link™ Connect

Tête thermostatique Danfoss RAE 5054

Tête thermostatique Danfoss RAW 5010

Tête thermostatique Danfoss HOME RTW-RA

Tête thermostatique Danfoss Living Design RAX

Tête thermostatique Danfoss Living Design RAX-K

Tête thermostatique Danfoss RAS PANDA

Tête thermostatique Danfoss RA-V

Tête thermostatique Danfoss RA-VL

Tête thermostatique Danfoss RA 2000

Volant Manuel Danfoss RA 2000

Kits FJVR (Limiteur de température de retour)
Nos vidéos de support technique
Retrouvez un ensemble de vidéos concernant les robinets thermostatiques Danfoss, de leur mise en place à leur entretien, en passant par leur utilisation.
- Comment installer le robinet thermostatique ?
- Comment choisir l'adaptateur approprié à ma vanne thermostatique ?
- Comment changer les piles de mon robinet thermostatique connecté ?
- Comment utiliser l'application de pilotage de ma tête thermostatique connectée Ally™ ou Eco™ ?
Tête thermostatique connectée Danfoss Ally™
Danfoss Ally™ - comment installer la tête électronique ?
Tête thermostatique connectée Danfoss ECO™
Danfoss ECO™ : Réinitialisation de la tête thermostatique
Gamme robinet thermostatique Danfoss RA
Changement d'une ancienne tête thermostatique Snap vers une tête Danfoss gamme RA Snap
Tête thermostatique électronique Danfoss Living ECO
Danfoss Living ECO : Installation de la tête
Gamme robinet thermostatique Danfoss RAW
Changement d'une ancienne tête thermostatique RAW Snap vers une tête Danfoss gamme RAW Snap
Gamme robinet thermostatique Danfoss RAVL
Changement d'une ancienne tête thermostatique RAVL vers une tête Danfoss RAVL récente
Gamme robinet thermostatique Danfoss RAS
Changement d'une ancienne tête thermostatique RAS Snap vers une tête Danfoss gamme RAS Snap
Installation des adaptateurs Danfoss
Installer un adaptateur Danfoss pour RAVL
Démontage des têtes thermostatiques Danfoss
Démonter une tête thermostatique Danfoss avec une clé allen
Vous vous questionnez sur les têtes thermostatiques ?

Nos têtes thermostatiques sont compatibles DPEB