Un fonctionnement simple avec SonoApp™
Una delle caratteristiche principali dei contatori di energia Danfoss SonoSelect™ e SonoSafe™ è la possibilità di essere controllati tramite smartphone grazie all'innovativa SonoApp™.
SonoApp™ è uno strumento professionale per installatori che consente un'interfaccia utente semplice e intuitiva per i contatori di energia Danfoss SonoSelect™ e SonoSafe™. Le funzioni complesse possono essere facilmente programmate e le regolazioni di routine sono state rese più veloci da accedere e più semplici da eseguire. L'elevato livello di usabilità riduce gli errori e assicura tempi di installazione ridotti al minimo.
Caractéristiques et avantages
Permet un contrôle entier de configuration et de reconfiguration
Une vérification en une étape de tous les paramètres du système
Conçu pour une installation simple et précise
Des paramètres de compteur faciles et rapides à changer
Un accès à la mémoire des données permettant de poser des diagnostics rapides et précis
Un appairage rapide et simple, sans papier à remplir
Une reconfiguration continue et un accès aux données garantissant un traitement efficace des compteurs.

Un porte-clés SonoDongle
SonoDongle est un simple connecteur Bluetooth™ qui permet une communication facile entre votre téléphone et un compteur de chaleur via SonoApp. Il se connecte à SonoSelect™ magnétiquement tout en garantissant une connexion sûre et stable avec le compteur.
Compatible avec Android (OS), il se connecte automatiquement à SonoApp™.
Utilisation de SonoApp™
Configuration
Tout ce dont l’installateur a besoin au même endroit :
- Utilisation simple et bonne accessibilité
- Application pouvant être utilisée pour paramétrer toutes les fonctionnalités avancées
- Toujours disponible et à jour
Diagnostic
SonoSelect™ e SonoSafe™ offrono funzioni di "diagnostica" all'avanguardia tramite la SonoApp™, a un livello finora conosciuto solo nei misuratori dell'industria di processo.
Relevés
- Relevés faciles, même dans de mauvaises conditions de visibilité ou d’accès
- Les relevés manuels peuvent être exécutés via l’application SonoApp™
- Il n’est pas nécessaire de voir l’écran du compteur pour effectuer un relevé
- Facilite la prise de relevé pour le gardien/concierge de l’immeuble
- Facilite les simples calculs de sous-compteurs pour les petites associations de logement indépendantes
Affichage
La fonction d’affichage offre des avantages utiles supplémentaires :
- Un affichage dans la langue locale
- Un point d’accès aux données lors p. ex. de la mise en service de vannes de régulation