Danfoss Icon™ App
Avec l'application smartphone Danfoss Icon ™, il est facile d'avoir une vue d'ensemble sur l'état du chauffage dans votre maison. En solution connectée, vous pouvez même augmenter ou diminuer la température de votre chauffage au sol quand vous êtes en dehors de chez vous. Et cela en quelques clics.
Le contrôleur principal 24 V / sans fil peut être étendu avec le module d'application, qui permet de faire fonctionner le système, de programmer les heures et les températures de chauffe à partir d'un appareil mobile iOS ou Android.
Une fois connecté à votre réseau wi-fi personnel, vous pouvez contrôler la température dans chacune des pièces chauffée par votre plancher chauffant hydraulique. Vous avez également la possibilité de définir des horaires, de mettre le système en pause ou de chauffer votre maison lorsque vous rentrez de vacances.
Téléchargez gratuitement dès maintenant l'application Danfoss Icon ™ depuis AppleStore ou Google Play. Ensuite, vous pouvez voir à quel point il est facile d'avoir un contrôle total sur la chaleur de la maison.