![VACON® Programming](/media/xgidwwud/drives-download-image-256x256.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
VACON® Programming
Les variateurs VACON® sont dotés d'une fonction PLC intégrée qui permet d'exécuter la logique d'application créée par cet outil. Elle prend en charge les langages de programmation basés sur la norme CEI 61131-3 et peut être utilisée pour modifier les fonctionnalités du variateur pour les process client sans avoir besoin de matériel PLC supplémentaire. En créant une nouvelle logique ou en modifiant la logique existante, elle peut être utilisée, par exemple, pour concevoir des fonctionnalités de contrôle, de surveillance et de diagnostic pour le process. Toutes les interfaces peuvent être modifiées en vue de répondre à des besoins spécifiques. E/S, bus de terrain, signaux de paramétrage/surveillance, indications de défaut/avertissement sont tous personnalisables. Une formation est nécessaire pour utiliser cet outil. Contactez votre bureau Danfoss Drives local pour plus d'informations.