![Danfoss ecoSmart app](/media/xgidwwud/drives-download-image-256x256.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss ecoSmart determine le rendement énergétique des variateurs VLT® and VACON® suivant la norme IEC 61800-9, qui remplace la EN 50598-2 .
Il fournit les fonctionnalités suivantes:
- Recherche les données de perte de charge partielle standard pour les variateurs Danfoss VLT et VACON.
- Détermine l'efficacité énergétique du variateur sélectionné pour tout point de fonctionnement à charge partielle spécifique à l'application.
- Calcule la classe d'efficacité IE du variateur
- Calcule la classe d'efficacité IES du système