Connectez et contrôlez votre LLS 4000
Connectez et contrôlez tout commutateur de niveau de liquide Danfoss LLS 4000 avec l’application LLS 4000. La mise en service, la configuration et la surveillance peuvent toutes être effectuées rapidement et facilement en quelques clics sur votre smartphone.
L’application LLS 4000 se connecte à distance à tout commutateur de niveau de liquide LLS 4000 via Bluetooth. Une fois qu’ils sont appairés, vous pouvez choisir parmi quelques fonctions essentielles.
Pour la version SIL2 du LLS 4000, l’application vous permet de régler le type de média, par exemple, d’un HFC à l’ammoniac. Vous pouvez également surveiller les performances, y compris la température et les fréquences.
Avec la variante non-SIL2, vous pouvez également utiliser l’application pour régler le commutateur de niveau de liquide LLS 4000 normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC).
L’application a deux modes : mise en service et surveillance. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez rester en mode de mise en service pour rationaliser le processus de configuration. Si vous êtes propriétaire d’un système, le mode de surveillance est votre meilleur ami, ce qui vous permet de vérifier rapidement les performances de votre LLS 4000 en toutes circonstances.
L’application limite également la quantité de numéros de code que vous devez suivre, car les deux variantes du LLS 4000 peuvent être utilisés dans presque toutes les applications de réfrigération industrielle.
Téléchargements
Téléchargez l'application gratuitement
Nous contacter
Pour plus d'informations, contactez nous.