• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

KoolCode

  • Vue d'ensemble
  • Téléchargements
  • Avertissement
  • Nous contacter

Application d'identification du code du système de réfrigération

KoolCode fait gagner du temps aux professionnels de la réfrigération de supermarchés en leur permettant d'identifier les codes des régulations électroniques ADAP-KOOL®, EKC, ERC et Optyma Plus, directement depuis leur site.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser le Wi-Fi ou les données mobiles, utilisez KoolCode hors ligne pour rechercher facilement les codes des alarmes, des erreurs, des états et des paramètres.

KoolCode facilite l'identification des codes. Ainsi, plus besoin de manuel imprimé ou d'ordinateur portable.  Entrez un code individuel pour isoler une condition spécifique, ou choisissez depuis une liste étendue et réduisez votre sélection en fonction du régulateur et du type de code.

Les utilisateurs s'accordent pour dire que KoolCode est l'une des meilleures applications de réfrigération disponibles, lui attribuant une note moyenne de 4,5 étoiles sur le Google Play Store.

Téléchargez KoolCode maintenant pour disposer d'un outil simple, hors ligne, que vous pouvez utiliser pour rechercher facilement les codes de régulation électronique depuis votre téléphone portable.

Téléchargements

Avertissement

KoolCode (l’« Application ») est fournie « en l’état » et « selon la disponibilité » aux fins prévues et déterminées par Danfoss exclusivement. Toute utilisation de ladite Application relève de la seule responsabilité de l’utilisateur. L'application et les résultats et informations qui en découlent ne peuvent se substituer à des conseils techniques, mais doivent être vérifiés par l'utilisateur. Ils ne constituent pas des promesses et ne doivent pas être considérés comme des données ou analyses exactes.

Danfoss décline toute garantie et condition concernant l'Application, qu'elles soient expresses, implicites ou légales, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'aptitude à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. Danfoss ne garantit pas que l’application répondra à vos exigences, ni que son fonctionnement sera ininterrompu ou exempt d’erreur.

Dans la mesure où la loi ne l'interdit pas, Danfoss ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages directs, spéciaux, indirects ou consécutifs, quels qu'ils soient, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages matériels, les dommages pour perte d'économies ou de bénéfices, ou la perte de données résultant de toute utilisation de l'Application.

Nous contacter

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.