Vannes ICF Flexline™ – maintenant en format virtuel !
Danfoss a récemment lancé la station de vannes ICF Flexline™ en deux nouvelles grandes dimensions : ICF 50-4 et ICF 65-3. Les stations de vannes sont conçues pour répondre aux exigences de grandes dimensions de tuyauterie dans les systèmes de réfrigération industrielle tout en offrant les avantages de la modularité, de la haute pression et du faible poids.
Ou plutôt, un poids relativement faible. La vérité, c'est que même ces stations de vannes sont beaucoup trop lourdes à transporter et à montrer au public.
Nous avons donc trouvé une solution : nous vous montrerons les stations de vannes en format numérique à la place.

Outil interactif ICF Flexline™
Voici nos stations de vannes en format numérique. Faites tourner ces splendides images de synthèse afin de les examiner sous tous les angles.
Deux corps de vanne et de multiples inserts fonctionnels au choix. Essayez-les dès aujourd'hui !
Fonctionnement
L'outil interactif ICF Flexline™ démontre la flexibilité de la solution ICF Large et les nombreuses configurations d'inserts fonctionnels disponibles pour les ingénieurs système.
Dans le modèle interactif, vous pouvez choisir votre boîtier de vanne : l'ICF 50 à quatre ports ou l'ICF 50 à trois ports. Vous choisissez ensuite les inserts fonctionnels que vous souhaitez appliquer : conduite de vidange de dégivrage, vannes d'arrêt SVA-S, filtre FIA, servovannes ICS, vannes motorisées ou électrovannes.
Après avoir cliqué sur « construire », le logiciel affiche la station de vannes terminée et vous permet de faire tourner la vanne. Ainsi, vous pouvez voir les composants sous tous les angles, grâce à de splendides images de synthèse.
Téléchargements
Outil interactif ICF Flexline™
Nous contacter
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.