Danfoss HEXSelector - votre solution ultime pour sélectionner le bon échangeur de chaleur
Le logiciel de sélection HEXSelector est un outil puissant conçu pour rationaliser et optimiser le processus de sélection, en veillant à ce que vous tiriez le meilleur parti de votre équipement.
Que vous ayez besoin de choisir un échangeur de chaleur pour des applications HVAC afin de connecter indirectement des refroidisseurs, des chaudières et des tours de refroidissement aux systèmes de l'usine centrale, ou pour des circuits économiseurs et des circuits de récupération de chaleur afin de réduire la charge de refroidissement des refroidisseurs, notre logiciel de sélection d'échangeurs de chaleur est un outil puissant conçu pour rationaliser et optimiser le processus de sélection.
Notre logiciel d'échangeurs de chaleur vous permet d'avoir accès à la dernière gamme de produits et aux dernières fonctionnalités logicielles.
Essayez l'outil de sélection des échangeurs de chaleur Danfoss dès aujourd'hui !
Pour accéder à notre logiciel HEXSelector, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la page de connexion. Si vous n'avez pas encore de compte pour le logiciel, vous pouvez en demander un.
Pourquoi choisir HEXSelector ?
- Gain de temps: Accélérez le processus de sélection et réduisez les délais de vos projets grâce aux recommandations rapides et précises du HEXSelector.
- Rentabilité: Optimisez vos systèmes d'échange de chaleur pour réduire les coûts d'exploitation et améliorer l'efficacité globale, ce qui se traduit par des avantages financiers à long terme.
- Fiabilité: Faites confiance à une solution logicielle développée par des experts dans le domaine, qui a fait ses preuves en fournissant des résultats fiables pour la sélection d'échangeurs de chaleur à plaques brasées.
- Prêt pour l'avenir: HEXSelector est continuellement mis à jour pour s'aligner sur les progrès de l'industrie, ce qui vous permet de garder une longueur d'avance dans un paysage en constante évolution.
Caractéristiques et avantages
Les résultats des calculs sont basés sur les dernières données mises à jour.
Base de données complète de produits pour une sélection précise.
Module client/devis pour une gestion efficace.
Enregistrez et partagez vos calculs sans effort.
Grande flexibilité en ce qui concerne les unités et les paramètres par défaut.
Guides d'utilisation intégrés pour une navigation aisée.
Sélectionnez les échangeurs de chaleur adaptés à vos applications
Avec le logiciel Danfoss HEXSelector, vous pouvez facilement calculer l'échangeur de chaleur approprié en utilisant les dernières données mises à jour. Notre base de données complète de produits est incluse, ce qui vous permet d'effectuer des calculs précis en fonction de vos besoins spécifiques. Cette vaste base de données couvre une large gamme de types, de tailles et de spécifications d'échangeurs de chaleur, ce qui vous permet de trouver la solution idéale pour votre application.
En outre, le logiciel propose un module client/devis, qui vous permet de sauvegarder et de partager vos calculs sans effort. Vous pouvez également enregistrer vos calculs pour les consulter ultérieurement ou les partager avec vos collègues et vos clients à des fins de collaboration et de révision.
Le logiciel vous permet de personnaliser les unités de mesure en fonction de vos préférences ou des normes du secteur. Vous pouvez également définir des valeurs par défaut pour divers paramètres, ce qui vous permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence de vos calculs.
Pour vous aider à naviguer dans le logiciel et à tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités, des guides d'utilisation intégrés contenant des instructions et des explications étape par étape sont inclus, ce qui facilite le processus de sélection des échangeurs de chaleur pour tous les utilisateurs.

Essayez l'outil de sélection des échangeurs de chaleur Danfoss dès aujourd'hui !
Pour accéder à notre logiciel HEXSelector, il vous suffit de vous rendre sur la page de connexion. Si vous n'avez pas encore de compte pour le logiciel, vous pouvez en demander un.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à plaques brasées pour applications de chauffageLes gammes XB et SL d'échangeurs de chaleur à plaques brasées en cuivre sont idéales pour les applications de chauffage urbain (DH) et de refroidissement urbain (DC).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur à plaques brasées pour applications de refroidissementLes échangeurs de chaleur à plaques brasées avec la technologie des plaques en arête de poisson ou Micro Plate™ offrent une solution compacte et flexible conçue pour des performances ultra-efficaces pour vos applications à haute pression ou à température extrême.