CoolConfig permet de copier et d'enregistrer les paramètres sans problème.
L'outil CoolConfig permet à l'ingénieur de projet de générer les paramètres du contrôleur d'évaporateur EKE 400 ou de l'ICAD B hors ligne, et de remettre le fichier à l'ingénieur de mise en service au moment opportun pour l'installation sur un ou plusieurs contrôleurs d'évaporateur EKE 400 ou ICAD B. Il permet également à l'ingénieur de mise en service de télécharger les paramètres d'un contrôleur d'évaporateur EKE 400 ou d'un ICAD B déjà installé sur un chantier, de les modifier et de les stocker sur un PC.
Caractéristiques et avantages
Configurer ou modifier facilement les paramètres d'un contrôleur d'évaporateur EKE 400 ou d'un ICAD B sur un PC.
Téléchargez facilement les paramètres vers plusieurs contrôleurs d'évaporateur EKE 400 ou ICAD B.
Téléchargez facilement les paramètres d'un contrôleur d'évaporateur EKE 400 ou d'un ICAD B installé sur un chantier et stockez-les sur un PC.
Produit connexe
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulateur de l’évaporateur pour la réfrigération industrielle et commerciale lourdeLe régulateur de l’évaporateur EKE 400 est spécialement conçu pour les systèmes de réfrigération industrielle et commerciale lourde, et pour réduire fortement les coûts et la durée de l’installation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICMTS 50 & ICMTS 80 - Vannes motoriséesICMTS 50 et 80 pour les systèmes de CO2 transcritiques de grande capacité. La plateforme ICMTS s'étend désormais à des tailles plus importantes afin de répondre à une demande croissante de vannes motorisées de grande taille dans la conception industrielle de systèmes transcritiques de CO2 R744 à grande échelle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Commande de vanne motorisée ICAD BConçu pour une large gamme d'applications, ICAD B fait passer le contrôle des vannes motorisées à un niveau supérieur, garantissant une expérience utilisateur améliorée, un fonctionnement fiable et une intégration facile aux systèmes de contrôle. ICAD B vise à relier les points et à réduire la complexité.