"Veuillez consulter ci-dessous les mises à jour de sécurité importantes incluses dans la dernière mise à jour du logiciel AK-SM 800A, qui peuvent avoir un impact sur votre expérience de mise à jour.
La version du logiciel 4.0x du gestionnaire de système AK-SM 800A et les versions ultérieures améliorent les fonctions de sécurité de votre produit afin de répondre aux réglementations internationales reconnues, telles que les directives NIS2 et CRA. Il respecte également la norme mondiale IEC 62443-4-1 en ce qui concerne les pratiques de sécurité par conception, et se conforme aux exigences des réglementations européennes NIS2 et CRA.
En conformité, Danfoss adopte désormais par défaut une posture de sécurité forte sur le System Manager AK-SM 800A, via le logiciel4.0.x et les versions ultérieures. Cette fonction, appelée contrôle de session, associée au protocole HTTPS, améliore la sécurité globale de votre produit.
Après l'installation du logicielSystem Manager 4.0.x, l'unité redémarre et passe immédiatement par défaut au niveau d'application strict.
Avant de passer à la version 4.0, prenez le temps d'examiner votre mise en œuvre actuelle. Par exemple : vérifiez la configuration de votre réseau AK-SM 800A, des entités XML tierces sont-elles impliquées ?
Si vous n'êtes pas sûr de la configuration actuelle de votre AK-SM800A pour les communications Internet / Web, nous vous recommandons vivement d'effectuer une mise à jour sur site uniquement ou d'envoyer du personnel sur place ou de contacter le support technique Danfoss pour obtenir des conseils supplémentaires.
Si votre application AK-SM 800A est déjà configurée pour HTTPS, la mise à jour à distance ne nécessitera aucune étape manuelle supplémentaire, hormis la confirmation du mode Strict.
Si votre application AK-SM 800A est configurée pour HTTP, il se peut que la session du navigateur à distance soit perdue en fonction de la méthode de mise à jour utilisée. Dans ce cas, vous devrez peut-être taper manuellement https devant l'IP / le nom DNS de votre gestionnaire de système ; en cas de doute, une mise à jour sur site est toujours recommandée."