Régulateurs de centrale AK-PC 772,781 et 782 A/B
Afin de maintenir le plus haut niveau de sécurité informatique, il est fortement recommandé que le gestionnaire de système soit toujours entièrement mis à jour avec la dernière version disponible du logiciel, publiée par Danfoss.
Téléchargements
Utilisez le(s) lien(s) ci-dessous pour télécharger le dernier logiciel AK-PC 782 A/B.
Comment mettre à jour le logiciel ?
Si le logiciel d'un contrôleur nécessite une mise à jour, procédez comme suit :
1. Connectez le Service Tool directement au contrôleur
2. Lancez la fonction de mise à jour dans le Service Tool - configuration
3. L'écran de mise à jour s'affiche ici :
4. Trouver le fichier contenant le nouveau logiciel
5. Cochez la case « Restaurer les paramètres » (après la mise à jour, les paramètres précédents seront réutilisés).
6. Appuyez sur « Start ».
Régulateurs de centrale A/B derniers logiciels
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Design guide | Communications between controllers and AK-SM 800A | English | Multiple | 31 oct., 2022 | 2.6 MB | |
Data sheet | Pack controller, type AK-PC 782A | English | Multiple | 19 nov., 2021 | 610.0 KB | |
User guide | Pack controller, type AK-PC 782A (SW Ver. 4.1x) | English | Multiple | 20 juin, 2024 | 14.6 MB | |
Data sheet | Pack controller, type AK-PC 782B | English | Multiple | 16 sept., 2022 | 1.6 MB | |
User guide | Pack controller, type AK-PC 782B (SW Ver. 4.1x) | English | Multiple | 20 juin, 2024 | 15.2 MB | |
Installation guide | Pack Controller, type AK-PC 782B with USB-B | English | Multiple | 13 juil., 2023 | 919.1 KB | |
User guide | Service tool AK-ST 500 (SW Ver. 4.3) | English | Multiple | 24 juin, 2024 | 2.7 MB |
Produits associés
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulateurs de compresseurs et de condenseurs
Danfoss propose une large gamme de régulateurs de compresseurs et de condenseurs pour une utilisation dans la grande distribution, dans des systèmes compacts, ainsi que dans de larges blocs d'alimentation.