Passez à un niveau supérieur de convivialité avec l'application AK-CC55 Connect
AK-CC55 Connect est le premier outil sans fil du secteur pour la configuration et l'entretien des vitrines réfrigérées et des chambres froides AK-CC55.
Simplifié et pratique avec Bluetooth
La télécommande AK-UI55 existe en version Bluetooth, ce qui permet une connexion sans fil à l'application de service AK-CC55 Connect sur un téléphone intelligent ou une tablette compatible avec les systèmes d'exploitation iOS ou Android.
L'appli permet de configurer et de tester de manière conviviale et intuitive. Sans qu'il soit nécessaire de décharger le produit, de retirer les panneaux ou d'effectuer des connexions physiques. Et en temps réel, l'état de fonctionnement peut être surveillé alors qu'il se trouve dans les vitrines ou la chambre froide, ce qui garantit une meilleure évaluation et un meilleur dépannage.
Texte intégral et affichage graphique
L'interface utilisateur améliorée offre un affichage graphique et textuel complet des données qui n'est pas disponible sur les écrans multi-segments conventionnels typiques de ces produits existants. En réalité, pour les installateurs, les agents de mise en service et les techniciens de maintenance, AK-CC55 Connect est un outil qui rend la tâche plus facile et plus efficace.
Caractéristiques et avantages
Installation
- Configuration du contrôleur en moins de 2 minutes
- Envoi et réception de fichiers de configuration par e-mail
Service
- Aperçu en temps réel des performances de l'armoire avec historique sur 24 heures
- Alarmes avec fonction de liste de contrôle
- Surveillance et fonctionnement manuel des entrées/sorties
Valeur
- Facilité d'utilisation optimisée pour l'installation et l'entretien
- Pas besoin de décharger les caisses pour configurer ou dépanner l'équipement
- Permet un gain de temps et une réparation dès la première utilisation
- Fonctionnement sûr grâce à la fonction de verrouillage Bluetooth brevetée