Ringsted District Heating Company (DHC), un important service public de chauffage urbain au Danemark, a réduit sa dépendance aux combustibles fossiles de 97 % après qu'Unicool a installé un système innovant de récupération de chaleur utilisant des pompes à chaleur Geoclima construites avec la technologie de compresseur sans huile Danfoss Turbocor®.
Avec des réglementations environnementales de plus en plus strictes et des coûts croissants, les centrales de chauffage urbain s’éloignent des combustibles fossiles et se tournent vers les énergies renouvelables – et des technologies innovantes telles que les pompes à chaleur électriques et la récupération de chaleur – pour réduire leur impact environnemental et maintenir un chauffage abordable.
Produits en lien
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes à boisseau sphérique
Les vannes à boisseau sphérique permettent la régulation marche/arrêt du raccordement du système. Elles permettent le sectionnement du système, qui permet à son tour d’effectuer l’entretien, la maintenance et les réparations par sections, sans arrêter ni vider l’ensemble du système.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Clapet anti-retour et d’arrêt SCA-X 15-125
Les vannes SCA-X sont des clapets anti-retour et d’arrêt dotés d'une fonction d'arrêt intégrée. Elles sont disponibles en version à passage équerre.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor®
Danfoss est le principal fabricant de compresseurs sans huile et fait figure de pionnier en produisant le premier compresseur à paliers magnétiques sans huile au monde pour l'industrie HVAC, Danfoss Turbocor®.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102
Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d’améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et fonctionne en extérieur dans la plupart des régions.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }ETS 175L - ETS 500L
Une gamme de grands détendeurs électriques conçus pour supporter une perte de charge minimale de fonctionnement plus élevée, disponibles avec une courbe en S et un débit linéaire, et présentant des caractéristiques de facilité d'entretien avancées.