Moderniser ses Réseaux de Chaleur Urbain est un enjeu majeur des villes pour répondre aux exigences qualitatives des résidents, et pour répondre aux exigences environnementales.
Pour s'inscrire dans une démarche progressiste, la ville de Valence s'est orientée sur un réseau basse pression et basse température développé par Danfoss.
La technologie de pointe du système adopté a permis une nette amélioration du confort de vie dans les immeubles raccordés au RCU de Valence.
La modernisation du réseau de chaleur urbain est absolument nécessaire pour répondre de la meilleure façon qui soit aux attentes écologiques. C’est le choix qu’as fait la Ville de Valence en lançant une vaste campagne de réhabilitation de son RCU en 2017 avec l’aide de EVVA Groupe Coriance et d’EAU et VAPEUR de Lyon.
L’installation d’un système complet AFQM2 + avec son actionneur intelligent iSet développés par Danfoss sur la sous-station n°70 est un projet responsable et servant un intérêt commun : améliorer la qualité de vie des habitants de la ville de Valence.
Le réseau de chauffage urbain de la Ville de Valence, long de 13 km, à été rendu simple et rapide en devenant un système à basse pression et à basse température. La qualité du chauffage s’est considérablement améliorée, réduisant de 100% les plaintes des usagers du RCU. Les pics de puissances sont gérés et les niveaux de températures restent constant en toute circonstance.
![AFQM2_RCU_Valence](/media/9425/rcu_valence_afqm2_ame658_iset_danfoss_1920х420.jpg?width=420&height=1920&rnd=131985958642700000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Modernisation de la sous-station n°70 du RCU de Valence
- Retour sur investissement : 3 ans
- Economies : 10 à 15% par an
- Plaintes des usagers : 100% résolues