66 km de performance
La création du réseau de chauffage urbain de Rennes Nord-Est mettra à jour un réseau de 66 km de long adoptant les dernières technologies de chauffage conçues par Danfoss.
Le double bénéfice du réseau de chaleur urbain
Le développement du Réseau de chaleur de Rennes Nord-Est est un projet de quatre années qui devrait permettre de réduire le rejet de CO2 dans l’atmosphère de 171 000 tonnes sur 18 ans. Par le biais de la revalorisation des déchets et l'utilisation de systèmes complets Danfoss Chauffage, ce réseau de chaleur s'inscrit dans l'air du temps.
En plus d'être bénéfique à la planète, ce réseau de chaleur devrait améliorer considérablement le confort des habitants de Rennes grâce à une meilleure qualité et un meilleur équilibrage du chauffage.

Développement du réseau de chaleur de Rennes Nord-Est
Le réseau de chaleur urbain de Rennes Nord-Est est un modèle de technologie.