De nombreux immeubles tertiaires construits dans les années 1970 et 1980 attendent une décision critique quant à leur existence future. À Dusseldorf, en Allemagne, un propriétaire d’immeuble a décidé de rénover son bâtiment en ne gardant que la structure principale. L’immeuble tertiaire intègre aujourd'hui un système de pointe CVC pour le chauffage et le refroidissement, fournissant toute la flexibilité exigée pour les ouvriers de bureau et les techniciens.
L’une des exigences importantes pour le propriétaire de l’immeuble était d’obtenir une certification de la DGNB (Conseil allemand du bâtiment durable). Par ailleurs, la disposition des nouveaux espaces de bureaux à l’intérieur du bâtiment de dix étages était inconnue et nécessitait un haut niveau de flexibilité pour répondre aux souhaits des futurs locataires.
Cette portée a fourni à ENGIE, responsable de l’ensemble du système de CVC dans le bâtiment, un défi à résoudre. En collaboration avec Danfoss GmbH, ils ont trouvé une solution adaptée.
L’immeuble de bureaux était équipé d’un système de gestion des bâtiments (BMS) et de 457 plafonds rayonnants permettant aux bureaux d'êtres chauffés et refroidis par l’intermédiaire d’une vanne 4 voies. Pour équilibrer le système hydrauliquement, les panneaux sont équipés de vannes d’équilibrage et de contrôle indépendantes de la pression Danfoss AB-QM. Ils fournissent une solution économe en énergie et sont également utilisés pour contrôler la demande de débit. Pour contrôler la température ambiante, les vannes sont équipées des actionneurs numériques NovoCon®. Les actionneurs sont directement connectés au système BMS exploité par BACnet et offrent de nombreux avantages. Plus important encore, la flexibilité requise dans la conception du système CVC est assurée. En cas de modification d’espace de bureau, les actionneurs peuvent être réaffectés à distance à un autre espace. En outre, les données système qui deviennent disponibles pour le système BMS fournissent un aperçu détaillé de l’état et, par exemple, permet la maintenance prédictive.
Pour optimiser la séquence de chauffage et de refroidissement, il a été décidé d’ajouter l’actionneur Danfoss ChangeOver6 monté sur une vanne à 6 voies. En cas de bascule du chauffage au refroidissement ou vice-versa, l’actionneur NovoCon® assure une nouvelle valeur de débit et oriente la vanne à 6 voies qui change alors de position, permettant soit à l’eau chaude ou froide d’entrer dans le panneau de chauffage/refroidissement.
Le concept innovant de NovoCon® s’est avéré être une solution de gain de temps, de flexibilité, et de rentabilité.
-
Téléchargez l'étude de cas en anglais
PDF 5,8 MBConsultez l'étude de cas du projet managé par Engie. (En anglais)
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gamme d'actionneur numérique NovoCon®Avec NovoCon®, Danfoss révolutionne le mode de fonctionnement combiné de l'équilibrage hydraulique et de la régulation dans le domaine CVC. Ces actionneurs CVC numériques uniques en leur genre sont directement connectés à un système de gestion technique de bâtiment (GTB). Cela permet aux intégrateurs systèmes de concevoir des solutions de l'Internet des objets (IoT) à la pointe de la technologie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMLes vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (PICV) AB-QM constituent à la fois une fonctionnalité de régulation et une solution d’équilibrage dynamique pour les systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. Les vannes PICV sont conçues pour différents types d’unités terminales et offrent un grand confort intérieur et une efficacité énergétique élevée tant dans les bâtiments publics que commerciaux.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICVLes vannes de contrôle indépendantes de la pression (PICV) AB-QM 4.0 sont le successeur des AB-QM de Danfoss. Elles offrent les meilleures spécifications de leur catégorie et une installation facile. Leur conception résistante à l'entartrage et au colmatage garantit une fiabilité exceptionnelle et une longue durée de vie. Le débit de conception requis peut être facilement établi en tournant la molette de réglage située sur le dessus de la vanne pour obtenir un préréglage compris entre 10 et 100 % du débit nominal. Une large gamme d'actionneurs tout ou rien, modulants et numériques est disponible pour contrôler avec précision le débit à travers les vannes.