Résumé de l'étude
Vous trouverez ci-dessous un résumé de l'affaire. Si vous souhaitez lire la version complète, téléchargez le document PDF.

L'enjeu
Le nouveau centre de traitement du ROeR se compose de nombreux éléments de construction. Par conséquent, un grand nombre de câbles par section de bâtiment serait également nécessaire. Terberg Totaal Installaties, responsable des systèmes CVC dans ce projet, a cherché une solution pour réduire la quantité de câbles pour la technologie de contrôle avec un risque minimal de coûts de défaillance. L'objectif était de ne tirer qu'un seul câble au lieu de plusieurs câbles par pièce. Terberg cherchait également une solution pour contrôler le chauffage et le refroidissement par le sol par section de bâtiment aussi efficacement que possible.

La solution avec NovoCon® Energy
Grâce à l'utilisation du NovoCon® Energy et au câblage en guirlande enfichable avec communication par bus BACnet MS/TP, il a été possible de minimiser la quantité de câbles. L'intégration des E/S de la NovoCon® Energy constitue un avantage supplémentaire. Ce NovoCon® Energy contrôle le chauffage et le refroidissement par le sol par section de bâtiment. Cela permet d'utiliser de manière optimale les fonctionnalités disponibles et de minimiser les risques.

Le résultat
L'utilisation de NovoCon® et de la solution de guirlande enfichable a permis d'économiser 10 % sur la quantité de câblage. En outre, le risque de coûts de défaillance dus à des erreurs d'installation a pu être réduit. Un autre avantage de cette application est que Terberg a pu appliquer le contrôle interne de NovoCon® Energy à son approche du contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Il s'agit d'un avantage pour la configuration de contrôle finale qui sera livrée au client, mais aussi pour la fourniture de chaleur au bâtiment pendant la phase de construction et d'installation.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gamme d'actionneur numérique NovoCon®Avec NovoCon®, Danfoss révolutionne le mode de fonctionnement combiné de l'équilibrage hydraulique et de la régulation dans le domaine CVC. Ces actionneurs CVC numériques uniques en leur genre sont directement connectés à un système de gestion technique de bâtiment (GTB). Cela permet aux intégrateurs systèmes de concevoir des solutions de l'Internet des objets (IoT) à la pointe de la technologie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICVLes vannes de contrôle indépendantes de la pression (PICV) AB-QM 4.0 sont le successeur des AB-QM de Danfoss. Elles offrent les meilleures spécifications de leur catégorie et une installation facile. Leur conception résistante à l'entartrage et au colmatage garantit une fiabilité exceptionnelle et une longue durée de vie. Le débit de conception requis peut être facilement établi en tournant la molette de réglage située sur le dessus de la vanne pour obtenir un préréglage compris entre 10 et 100 % du débit nominal. Une large gamme d'actionneurs tout ou rien, modulants et numériques est disponible pour contrôler avec précision le débit à travers les vannes.