Aujourd'hui 60% de la consommation énergétique des habitations Logeo Seine Estuaire provient du chauffage.
Soucieux de répondre aux lois concernant la croissance énergétique verte, Logeo Seine Estuaire a développé un partenariat avec Danfoss pour équiper ses résidences.
Les critères en vigueur ?
Robustesse, qualité, fiabilité, longévité, contrôle et économies.
Logeo Seine Estuaire s’occupe de 16 000 logements entre le Havre et l’Ile-de-France. En tant que bailleur social, la mission de l’entreprise est de donner accès à des logements abordables, performants et innovants, répondant aux besoins actuels de la société.
C’est ainsi qu’en 2018, Logeo Seine Estuaire a entrepris un plan de rénovation ambitieux en se donnant pour objectif une rénovation complète d’1/3 du parc d’ici 10 ans. L’équivalent de près de 53 000 logements. La performance énergétique des bâtiments étant un axe de développement clé, le chauffage était un levier crucial dans ce déploiement.
Logeo Seine Estuaire a ainsi souhaité remplacer en 2018, 30 000 robinets manuels. C’est dans ce contexte que les solutions de robinets thermostatiques RA 2990 et corps RAN proposées par Danfoss ont été retenues. Un choix au bénéfice de Logeo Seine Estuaire et des locataires qui auront à disposition des solutions simples, efficaces et robustes.

LOGEO SEINE ESTUAIRE
Individualisation des frais de chauffage pour les bailleurs sociaux : tête thermostatique RA 2990 + corps RAN.
- Retour sur investissement : 2 ans
- Economie : 20% par an
- Impayés : en baisse