L’équilibrage hydraulique était la solution car la rénovation du système de chauffage avec de nouvelles vannes de radiateur thermostatiques n’a pas apporté les avantages escomptés. En installant des vannes d’équilibrage automatique, Danfoss a contribué à atténuer le problème de bruit provoqué par les nouvelles vannes. Simultanément, l’équilibrage hydraulique a permis de réduire la facture énergétique de 14 % en moyenne.
Tout a commencé lorsque tous les radiateurs des cinq immeubles d’appartements à 9 étages milanais ont été équipés de vannes thermostatiques (vannes TRV). Ce changement devait apporter une grande amélioration pour les habitants et les propriétaires des immeubles et apporter un meilleur confort intérieur et une facture énergétique réduite. Au lieu de ceci, les plaintes des habitants ont commencé à déferler. Le sifflement des radiateurs perturbait la tranquillité des soirées hivernales calmes des appartements confortables. Simultanément, le directeur technique de l’ensemble des immeubles n’enregistrait pas les économies d’énergie promises après l’installation des vannes TRV.
La pilule était amère car la rénovation n’avait pas rempli les attentes et pour la première fois, le système de chauffage des immeubles a entraîné des plaintes au sujet du bruit des radiateurs. Après avoir envisagé plusieurs solutions, l’ingénieur-conseil a décidé de contacter Danfoss pour trouver une solution au problème du bruit et contribuer à réaliser les économies d’énergie promises en remplaçant les vannes manuelles par des vannes TRV.
Des vannes d’équilibrage automatique pour résoudre le problème de bruit
Une inspection et un diagnostic méticuleux du problème ont conduit l’expert en chauffage de Danfoss, Luca Biliero, à proposer l’installation de vannes d’équilibrage automatique sur les colonnes. Cette solution généralisée a résolu le problème technique des fluctuations de pression qui sont souvent la cause des déséquilibres de système et de problèmes de bruit. Trois ans après leur mise en service, la rénovation au moyen des vannes TRV et des vannes d’équilibrage automatique ASV de Danfoss a permis d’obtenir des économies d’énergie de plus de 10 % chaque année. Pour le propriétaire de l’immeuble, ceci signifie que la durée d’amortissement de l’installation est d’environ deux ans seulement.
Un confort intérieur amélioré
Un mauvais équilibre occasionnant une distribution inégale de chaleur et des factures énergétiques élevées est un problème fréquent. Pour l’heure actuelle, on estime que 80 à 90 % des immeubles sont équipés de systèmes de chauffage inefficaces. Beaucoup d’entre eux ont un système de radiateurs bitubes mal équilibré. Ils occasionnent une grosse déperdition d’énergie et des plaintes au niveau d’un chauffage insuffisant, du bruit du système, et dans certains cas, même d’une répartition injuste des coûts de chauffage.
Les vannes d’équilibrage automatique sont un moyen simple, fiable et économique de créer un bon équilibre hydraulique dans les systèmes de chauffage bitubes. Ce fut aussi le cas à Milan où les vannes d’équilibrage automatique Danfoss ASV garantissent maintenant un débit uniforme et éliminent les fluctuations de pression à l’intérieur du système, même dans les appartements les plus éloignés. « Le client a choisi les vannes ASV de Danfoss en raison des caractéristiques techniques des vannes et des avantages documentés susceptibles de garantir un retour sur investissement rapide. Dans le même temps, l’installation des vannes sur les colonnes a été rapide et facile, sans gros désagrément pour les habitants », déclare Luca Biliero. L’installation a été achevée en deux semaines seulement sous la supervision attentive d’un technicien Danfoss.
Produits connexes
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes d’équilibrage automatiqueLes vannes d'équilibrage automatiques apportent une solution d'équilibrage dynamique pour les applications CVC. Les vannes suppriment les variations de pression qui se produisent sur les systèmes à débit variable, comme les systèmes à radiateurs bitubes, dans des conditions de charge partielle. Ces types de vannes peuvent également être utilisés dans les applications de chauffage par le sol et de refroidissement de confort.