• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Un beau terrain fait partie du succès du jeu !

mardi 18 mai 2021

Les stades de football des professionnels et internationaux exigent un terrain de grande qualité. C'est pourquoi il est nécessaire d'éliminer les risques de mauvaises conditions de jeu ou d'annulation de matchs liés à de mauvaises conditions climatiques. Les fortes pluies, le gel ou la neige apportent des contraintes naturelles pouvant dégrader la pelouse et les conditions de jeu. Selon les exigences de la FIFA, les terrains de jeu doivent être équipés d'un système de chauffage de pelouse au sol. Aujourd'hui, 44 stades dans 16 pays sont équipés d'un système de chauffage de pelouse électrique Danfoss.

Le système de chauffage de pelouse de stade électrique maintient la température du sol à un niveau idéal et contribue à maintenir la bonne qualité du terrain de jeu pendant toute la saison. Le type de câble ou de trame chauffante diffère selon le type de gazon - naturel ou synthétique. Il existe une grande variété de câbles/trames chauffants et de thermostats à installer sur les terrains de football et autres terrains de sport. 

Solution :

Le Helsingør Stadium est un stade de football situé à Helsingør, le terrain d'accueil du FC Helsingør, au Danemark, équipé d'un système de chauffage de pelouse électrique Danfoss. Il a une capacité de 4 500 places, dont 282 places assises couvertes. Suite à la promotion du FC Helsingør en Superliga danoise pour la première fois en 2017, le club a dû demander une dérogation spéciale pour utiliser le Helsingør Stadium pour les matchs de première division. Celle-ci a été accordée après l'ajout d'installations temporaires et compte tenu des projets du club de construire un nouveau stade. Le premier match de Superliga au terrain a eu lieu contre Odense Boldklub le 24 juillet 2017, avec une assistance record de 3 984 personnes. Un autre nouveau record a été établi le 17 septembre 2017, lorsque 5 308 personnes ont assisté au match de Superliga d'Helsingør contre le F.C. Copenhagen.

Résultat :

226 trames chauffantes ont été installées sous le gazon artificiel, ainsi qu'un système de régulation du chauffage de pelouse.

La surface du terrain synthétique a été divisée en deux zones de contrôle avec une sortie calculée en fonction des exigences techniques. En clair, le système peut fonctionner indépendamment en fonction des exigences de chaque zone ou fonctionner ensemble. Les thermostats ECtemp 330 avec sonde ont été choisis à cette fin pour être connectés via un contacteur.


Aperçu du projet :

Taille du projet : 7 992 m².
Puissance du système : 90 W/m
Puissance installée : Zone 1 : 733,37 kW ; Zone 2 : 38,94 kW
Tension de fonctionnement : 230 V~
Dimensions du câble : Ø 2,5 mm
Isolation du conducteur : FEP
Gaine extérieure : PVDF, rouge
Écran : 10 x 0,25 mm filets Cu
Température d'installation minimale : -5 °C
Câble froid : 2*24 m, DSWA, 1 x 2,5 mm².
Année de mise en œuvre : 2019


A propos du chauffage électrique Danfoss :
Le chauffage électrique Danfoss est économe en énergie et respectueux de l'environnement. Il vous permet de bénéficier d'un grand confort tout en garantissant des effets durables et aux normes de qualité les plus élevées.

Les solutions de chauffage électrique sont soutenues par la législation des principaux pays européens. Les directives qui entrent en vigueur sur les plus grands marchés européens donnent le feu vert à cette tendance : utiliser des systèmes écologiques et de nouveaux matériaux garantissant des économies d'énergie.