Un confort énergétique dans la Prime Tower, Zurich, Suisse

mercredi 3 février 2016

La Prime Tower de Zurich est un gratte-ciel détenant plusieurs records. Ses 126 mètres de hauteur en font l’immeuble le plus haut de la Suisse. Elle compte 36 étages et une surface de 40 000 mètres carrés accueillant avant tout des bureaux. Et avec plus de 6 000 vannes AB-QM, il représente également l’une des plus grandes installations de chauffage et de refroidissement que Danfoss a jamais conçues et installées.

Il s’agit de l’une des solutions d’équilibrage hydraulique les plus grandes de Danfoss où cette dernière a installé plus de 6 000 vannes de régulation et d’équilibrage indépendantes de la pression AB-QM permettant d’obtenir l’équilibre optimum pour le chauffage et le refroidissement de la tour. Le système avancé garantit un environnement intérieur agréable et stable au niveau des températures pour les milliers de personnes travaillant à l’intérieur de l’immeuble chaque jour.

La Prime Tower définit de nouvelles normes sur le plan de l’éco-efficacité.

La Prime Tower a été conçue et construite pour définir de nouvelles normes en Suisse sur le plan de l’éco-efficacité. L’immeuble a été certifié selon le label « green property », une nouvelle notation de durabilité suisse évaluant l’immobilier et les immeubles selon cinq critères : l’énergie, les matériaux, l’utilisation, l’infrastructure et le cycle de vie. Par ailleurs, la Prime Tower a été certifiée selon la norme internationale LEED Gold.

Swiss Prime, le propriétaire de l’immeuble, est fière de montrer la voie sur le plan de la responsabilité environnementale et de respecter les exigences de développement durable des futurs locataires. Tout comme les experts de l’équilibrage hydraulique chez Danfoss qui mettent les bouchées doubles pour offrir des solutions complètes non seulement rentables, mais également exceptionnelles sur la plan de l’efficacité énergétique exceptionnelle.

Une solution très efficace

Cet immeuble se distinguant par son octogonalité est lauréat d’un prix d’un concours de haut niveau auquel ont participé les plus grands architectes. La solution de chauffage et de refroidissement a été conçue par Danfoss en coopération étroite avec les plus grands concepteurs et ingénieurs du projet. Il s’agit d’une solution très efficiente sur le plan énergétique avec un système change-over à 4 tubes équipés de plafonds rayonnants de refroidissement et de chauffage, de 268 collecteurs pour les tubes et d’actionneurs thermiques de 0 à 10 volts.

Dernièrement, Danfoss a fourni une solution similaire à Commerzbank à Francfort.

« Non seulement la Prime Tower suisse représente une œuvre architecturale impressionnante vue de l’extérieur, mais de l’intérieur, c’est aussi une solution à la fois conviviale sur le plan humain et exceptionnelle sur le plan de la climatisation. La solution de chauffage et de refroidissement garantit une haute efficacité énergétique combinée à un climat intérieur agréable pour les milliers de personnes qui travaillent dans l’immeuble chaque jour. » L’équipe commerciale suisse

La Prime Tower

  • Un espace de 40 000 mètres carrés, abritant principalement des bureaux. Au rez-de-chaussée : cafés, boutiques, etc.
    36 étages, 126 mètres de hauteur, soit le gratte-ciel le plus haut de Suisse
  • AB-QM DN 15-150 avec des actionneurs AME
  • MSV-F2 DN 20-300
  • Labels environnementaux : LEED Gold, la norme internationale de la conception énergétique et environnementale ; Minergie, la norme suisse de la conception environnementale ; Green Property, le label suisse approuvant l’immobilier durable
  • Investisseur/propriétaire : Swiss Prime
  • Architecte : Gigon/Guyer, Zurich

Avantages de la solution de chauffage/refroidissement

  • Simple conception
  • Haute efficacité d’équilibrage
  • Fonctionnement sûr
  • Faibles coûts de fonctionnement en raison de l’efficacité hydraulique
  • Faibles coûts de maintenance
  • Haute efficacité énergétique

Produits connexes

  • if (isSmallPicture) { AB-QM – Danfoss_vanne_régulation_équilibrage_système_CVC; } else if (isBigColumns) { AB-QM – Danfoss_vanne_régulation_équilibrage_système_CVC } else { AB-QM – Danfoss_vanne_régulation_équilibrage_système_CVC }
    AB-QM

    Les vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression (PICV) AB-QM constituent à la fois une fonctionnalité de régulation et une solution d’équilibrage dynamique pour les systèmes de chauffage et de refroidissement CVC. Les vannes PICV sont conçues pour différents types d’unités terminales et offrent un grand confort intérieur et une efficacité énergétique élevée tant dans les bâtiments publics que commerciaux.

  • if (isSmallPicture) { Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICV; } else if (isBigColumns) { Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICV } else { Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICV }
    Vanne d'équilibrage indépendante de la pression AB-QM 4.0 - PICV

    Les vannes de contrôle indépendantes de la pression (PICV) AB-QM 4.0 sont le successeur des AB-QM de Danfoss. Elles offrent les meilleures spécifications de leur catégorie et une installation facile. Leur conception résistante à l'entartrage et au colmatage garantit une fiabilité exceptionnelle et une longue durée de vie. Le débit de conception requis peut être facilement établi en tournant la molette de réglage située sur le dessus de la vanne pour obtenir un préréglage compris entre 10 et 100 % du débit nominal. Une large gamme d'actionneurs tout ou rien, modulants et numériques est disponible pour contrôler avec précision le débit à travers les vannes.