Configuration en spirale sur mesure pour assurer le bon fonctionnement d'une station d'épuration italienne
eco center AG a remplacé sa technologie actuelle à calandre et tubes par des échangeurs de chaleur en spirale de Danfoss. Le colmatage et le nettoyage hebdomadaire des échangeurs de chaleur appartiennent désormais au passé – avec un retour sur investissement en seulement un an.
Depuis qu'eco center AG a remplacé sa technologie actuelle à calandre et tubes par des échangeurs de chaleur en spirale de Danfoss, le colmatage et le nettoyage hebdomadaire des échangeurs de chaleur appartiennent désormais au passé. Temps avant retour sur investissement ? Un an.
En 2020, Danfoss a fourni deux échangeurs de chaleur en spirale à la station d'épuration eco center AG, une société regroupant les municipalités du Tyrol du Sud et de la province autonome de Bolzano, en Italie.
L'entreprise exploite les installations d'élimination des déchets les plus importantes, notamment les services d'assainissement et de traitement des eaux usées, et soutient des projets de recherche environnementale visant à étudier l'impact de ses activités dans la région environnante.
Avantages
Le meilleur compromis entre efficacité et fonctionnalité
Libre circulation adéquate des matières en suspension
Modularité (lors de la maintenance, le deuxième échangeur thermique fonctionne à moitié puissance)
Facile à vérifier et à nettoyer automatiquement.
Les échangeurs de chaleur en spirale Danfoss offrent de nombreux avantages
-
Conception monocanale qui génère des taux de cisaillement élevés qui contribuent à un effet autonettoyant, évitant ainsi le colmatage de l'unité. Les échangeurs de chaleur en spirale sont la solution idéale pour les fluides exigeants et à haute viscosité.
-
En tant que solutions très compactes, nos échangeurs de chaleur à spirale ont un encombrement minimal. Malgré leur petite taille, les longs trajets d'écoulement incurvés permettent des coefficients de transfert de chaleur très élevés, jusqu'à deux fois plus élevés que leurs homologues à calandre et à tubes.
-
Les besoins limités en matière de maintenance et de nettoyage garantissent une disponibilité opérationnelle prolongée. Si un nettoyage s'avère nécessaire en raison de fluides particulièrement difficiles, les couvercles rabattables permettent un accès facile à toute la surface de transfert de chaleur.
Cela permet à l'écocentre de fonctionner à pleine capacité sans perdre de précieux temps d'arrêt de production dus à un nettoyage et un entretien fréquents.
Produits en lien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Échangeurs de chaleur SONDEX® spiralésParticulièrement adaptés aux boues, eaux usées, salissures, liquides à forte viscosité et liquides contenant des fibres et des solides, les échangeurs de chaleur SONDEX® spiralés constituent la solution définitive pour les applications exigeant le traitement de fluides difficiles. Leur conception permet un débit à contre-courant qui permet d'obtenir des températures très proches des besoins réels.