Le chauffage au sol électrique pour le confort et la simplicité d'utilisation.
Une architecte à Saint-Malo choisit le plancher chauffant Danfoss ECmat pour rénover ses bureaux et apporter du confort.
« Le câble chauffant électrique c’est la solution idéale en rénovation, c’est facile à installer et ça permet un gain de place conséquent.
On peut supprimer des pans de murs, libérer les espaces, ce qui est un gros avantage quand on pense un projet. En plus, au niveau confort c’est très agréable, la chaleur est diffusée dans les masses du bâtiment, et non pas dans l’air. C’est un énorme atout de ce format de chauffage. »
Plusieurs intérêts à l'utilisation du câble chauffant Danfoss
- Optimisation des espaces : pas de radiateurs aux murs, ouvertures des espaces car moins de murs, décloisonnement, plus grandes zones de circulations
- Style, sobriété
- Confort à l’usage avec les masses qui sont chauffées
- Facilité à l’usage - pas d’entretien
- Surface gagnée : 2m² par pièce de vie, 1m² par chambre

pour plus de confort et d'économies
Découvrez l'étude de cas en cliquant sur le lien dessous.