Piloter depuis son smartphone à la fois des radiateurs muraux et un plancher chauffant, c'est ce que permet le système Ally™. Relié à la box domotique Jeedom, vous prenez le contrôle total de votre maison avec la gestion du chauffage, des ouvrants, des systèmes de sécurité, des lumières et autres prises connectées.
![Chauffage connecté Danfoss Ally™](/media/5mzlwedf/ally-case-umbraco-sizebanner.png?width=1750&height=8000&rnd=132582206330970000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Lire l'étude de cas
La solution de chauffage connectée Danfoss Ally™ a été intégrée dans une maison intelligente de Clermont-Ferrand équipée d'un système de chauffage au sol hydraulique et de radiateurs hydrauliques muraux.
L'intégration du système de chauffage connecté et intelligent Ally™ à une box domotique Jeedom permet de piloter l'ensemble de sa maison à partir d'une interface unique.
![Formation vidéo Jeedom domotique et Danfoss Chauffage](/media/l12oypjh/jeedom-danfoss-banner1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=132747833337030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Formation - Découvrez l'utilisation des systèmes de chauffage Danfoss sur l'interface domotique Jeedom
Inscrivez vous sur ce lien pour découvrir la formation des équipes Jeedom et Danfoss au sujet du pilotage des systèmes de chauffage connecté Danfoss via l'interface domotique Jeedom.
![Chauffage connecté & intelligent – Danfoss Ally™](/media/wcilvrxx/1120x747-ally-main-image.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Ally™ - le chauffage connecté tout simplement
Le chauffage connecté est la suite logique à l'heure où les maisons deviennent de plus en plus intelligentes et pilotables au travers de protocoles domotiques. Danfoss Ally™ est la solution de chauffage connecté idéale, capable de piloter des radiateurs muraux et un système de chauffage au sol hydraulique.
![Chauffage connecté Danfoss Ally™](/media/4kiismdv/icon-umbraco.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Icon™ contrôle du chauffage au sol hydraulique
La solution de chauffage connectée Danfoss Icon™ permet de piloter votre chauffage au sol hydraulique en toute simplicité, quand vous voulez, où que vous soyez depuis l'application smartphone Ally™.