Danfoss Ally™
Danfoss Ally™, la solution de chauffage connectée intelligente
Pour Monsieur et Madame Martin, propriétaires d'une maison de 230 m² à Ballan-Miré, dans le département d'Indre-et-Loire, le chauffage est une des principales sources de consommation énergétique.
Aussi, c'est pourquoi ils ont été intéressés par l'idée d'une solution de chauffage autonome et intelligente Danfoss Ally™ permettant jusqu'à 23 % d'économies d'énergie supplémentaires par rapport à une tête thermostatique classique.

Découvrez les bénéfices apportés par l'installation des têtes Danfoss Ally™
Les 13 radiateurs de la maison ont été équipés des têtes thermostatiques électroniques Danfoss Ally™. Une solution qui apporte confort, économies et facilité d'utilisation.