Économies d’énergie et d’argent grâce à l’IA et à l’équilibrage dynamique

jeudi 5 octobre 2023

Les immeubles d’habitation à chauffage central souffrent souvent de variations de température ambiante en raison de systèmes de chauffage inefficaces et déséquilibrés. Cela peut conduire à des résidents mécontents qui se plaignent d’un manque de confort ou de factures d’énergie élevées.

L’organisation coopérative suédoise HSB avait pour objectif d’utiliser une solution intelligente de surveillance et de contrôle pour améliorer l’efficacité énergétique et le confort intérieur d’un immeuble de 12 appartements raccordé au chauffage urbain.

 

Début 2021, Leanheat® Building, une solution d’IA basée sur le cloud, a été intégrée au contrôleur de sous-station existant du bâtiment, sans avoir besoin de matériel supplémentaire.

Le logiciel Leanheat® Building surveille et contrôle le site à distance. Il collecte des données précises qui permettent à HSB d’améliorer la gestion immobilière, d’automatiser le système de chauffage et d’analyser les performances. Le logiciel Leanheat® Building a optimisé le système de chauffage etréduit la consommation d’énergie de 10,9 % entre novembre 2021 et avril 2022. La quantité totale d’énergie économisée s’élevait à 11 136 kWh.

À la fin de la saison de chauffage 2021, l’analyse des données Leanheat® Building a montré que le bâtiment présentait une combinaison de déséquilibre de température et de point de consigne plus élevé, ce qui indiquait des économies d’énergie plus importantes.

Dans son état actuel, le système de chauffage à deux tuyaux disposait de vannes d’équilibrage statiques sur les dérivations et d’anciennes vannes de radiateur thermostatiques (TRV) sur tous les radiateurs. Des vannes de régulation de pression différentielle ASV-PV et des vannes partenaires ASV-BD de Danfoss ont été installées pour réguler la pression différentielle sur les branches. Les vannes Danfoss RA-N ont été installées sur chaque radiateur et préréglées à l’aide de l’outil « Optimum 2 » pour garantir une distribution optimale de l’eau dans le système de chauffage. Des thermostats RA-2000 ont également été installés sur chaque radiateur pour permettre aux résidents de maintenir les températures ambiantes souhaitées et de réduire la consommation d’énergie. Ensemble, ces composants ont créé un système dynamique et bien équilibré qui a éliminé le bruit et réduit la consommation d’énergie de 10,2 % supplémentaires.

HSB dispose désormais d’un système de chauffage entièrement optimisé et écoénergétique qui peut être surveillé à distance, permet d’économiser de l’argent et maintient les appartements à une température confortable.

« Le projet de remplacement des vannes d’équilibrage, des vannes de radiateur thermostatiques et de la sonde a dépassé les attentes et n’a pas entraîné de perturbations majeures. Nous sommes en mesure de maintenir une température stable entre 20 ̊C et 21 ̊C dans tous les appartements. »



Patrik Granholm, chef de

projet chez HSB

Les économies totales établies par la combinaison de Leanheat® Building et de l’équilibrage hydraulique dynamique et de la régulation atteignent environ 20 %.

Produits connexes