Chauffage connecté Danfoss - Installation de 200 tête chez Ambiant Group
Le groupe Ambiant soutient l'agenda vert en intégrant 200 têtes de chauffage connectées Danfoss Ally™ dans sa solution de gestion des bâtiments (GTB).
Équiper 200 radiateurs de thermostats de radiateur Danfoss Ally™ et les intégrer dans le système de gestion des bâtiments Ambiant via le protocole domotique Zigbee 3.0
Principaux défis :
- Consommation énergétique élevée et climat variable dans les bureaux historiques du groupe Implement Consulting (Nord de Copenhague, Danemark).
- Difficulté à prévoir l'utilisation des bureaux, entraînant des températures trop élevées ou trop basses dans les bâtiments et les pièces.
Avantages obtenus :
- Une solution de gestion énergétique du bâtiment innovante, intégrant 200 thermostats de radiateurs connectés Danfoss Ally™. La solution de chauffage connecté Ally™, intégrant le protocole domotique Zigbee 3.0, a permis une intégration simplifiée à la GTB. Une consigne de température automatique a pu être mise en place, simplifiant le quotidien des utilisateurs.
- Un système de comptage des personnes a été installé, permettant d'obtenir des données sur l'utilisation des bureaux et d'ajuster le chauffage selon les besoins.
- Mise en place de capteurs intérieurs mesurant la température, le CO2, le bruit et l'humidité pour améliorer la santé et l'efficacité des personnes travaillant dans les bureaux.
- Une expérience nettement meilleure pour les employés et une utilisation plus durable et rentable de l'énergie.
Les avantages de Danfoss Ally™
- Interface API ouverte.
- Certifié et utilisant le protocole domotique Zigbee 3.0.
- Contrôle simplifié et complet des radiateurs et du chauffage au sol hydraulique.
- Un plus haut niveau de confort et d'efficacité énergétique en adaptant la température de la pièce aux besoins quotidiens.
- Facile à utiliser et à installer grâce à une application smartphone.
- La fonctionnalité alliée avec l'esthétisme.
- Contrôle à distance, quand vous voulez, où que vous soyez - via une application smartphone gratuite.
- S'adapte à 95 % des vannes thermostatiques du marché grâce à un ensemble d'adaptateurs.
- Un thermostat de radiateur connecté sans entretien - la batterie dure jusqu'à deux ans.
- Fonctionne avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.
- Précision supérieure de la température et rapidité de réponse à la consigne.
- Conforme à la directive DPEB (en savoir plus sur la directive sur la Performance Énergétique des Bâtiments).