RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: Une continuité de service est rarement aussi importante que lors d'une coulée continue dans une aciérie. Pour assurer un fonctionnement fiable de la coulée continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'intégrateur système Ingeteam a choisi les variateurs VACON® NXP pour réguler le process d'agitation électromagnétique (EMS) de la célèbre Třinecké železárny a.s., la plus grande aciérie de la République tchèque.

Les aciéries de Třinecké železárny s’appuient depuis de nombreuses années sur les variateurs VACON® pour réguler les pompes, les convoyeurs et les treuils. Les opérateurs ont acquis une longue expérience et apprécient la bonne programmabilité et la facilité de maintenance de ces variateurs. Ils sont bien adaptés à l’environnement difficile de cette industrie lourde et ont
démontré des performances robustes et une longue durée de vie.
En 2018, l'aciérie a rénové son processus de brassage électromagnétique (EMS) dans l'usine de coulée continue. Dans ce projet de modernisation, des variateurs VACON® NXP ont été installés pour remplacer les équipements vieux de vingt ans originaires de Nouvelle-Zélande.
Le processus d'agitation électromagnétique (EMS) implique un champ magnétique tournant dans d'énormes bobines. Passes en acier liquide
à travers la bobine, qui agit comme un stator pour donner à l'acier liquide un mouvement de rotation. Ce processus assure une meilleure qualité du produit coulé.
Lors de la modernisation, neuf variateurs VACON® NXP équipés de la communication PROFIBUS ont été installés pour contrôler le champ magnétique rotatif, afin de maintenir une plage de fréquences de 3 à 5 Hz et un courant nominal de 300 A.

Dedicated EMS control solution for the metal industry
Pour contrôler le champ magnétique rotatif, afin de maintenir une plage de fréquences de 3 à 5 Hz et un courant nominal de 300 A. Une solution dédiée spécifiquement pour un contrôle optimal de l’application EMS a été développée en collaboration entre les ingénieurs Danfoss, l'installateur et l'utilisateur final.
Fiabilité à 100%, facilité d'entretien et présence locale
«Nous avons choisi Ingeteam avec les variateurs Danfoss VACON® car ils nous offraient la solution la plus robuste, avec des performances fiables à 100% et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'entretien des équipements est simple, ce qui est vital pour nos aciéries dans les situations de maintenance planifiée.
Mieux encore, Danfoss Drives nous offre la présence d’une équipe de service et d’applications locale qui a participé activement à la planification, à l’installation et à la mise en service et qui peut nous aider avec le service régulier pour que le process EMS fonctionne de manière optimale. ”
– Michal Podermanski, Project Manager, Třinecké železárny a.s.

Třinecké železárny a.s.
Fondée en 1839, Třinecké železárny est le plus grand producteur d'acier de la République tchèque et exporte dans plus de 60 pays du monde. Depuis sa création, Třinecké železárny a produit environ 180 millions de tonnes d’acier. L'aciérie est un élément important de la région et de la ville de Třinec, passée d'un petit village agricole à une ville considérable, notamment grâce à
à Třinecké železárny. Connue localement sous le nom de Werk, la société soutient l’équipe tchèque de hockey sur glace Extra-League, le HC Oceláři Třinec, et de nombreuses autres activités culturelles, sportives et éducatives.