Les systèmes de recyclage compacts et mobiles se répandent un peu partout. À noter que les concasseurs compacts RM sont très pratiques : grâce à leur taille compacte, à leur faible niveau sonore et à leurs émissions moindres de poussières, ils peuvent être utilisés partout. RUBBLE MASTER a choisi le variateur de fréquence VACON® 100 X pour piloter son nouveau concasseur mobile « RM V550GO! ». Pour RUBBLE MASTER, le VACON® 100 X offre ce qu'aucun autre fournisseur de variateurs de fréquence n'était en mesure de proposer.
L'entreprise RUBBLE MASTER HMH GmbH, située à Linz, en Autriche, développe et fabrique des concasseurs compacts mobiles et des cribles mobiles utilisés dans le monde entier. Les concasseurs RM sont rentables, simples à transporter et à utiliser et peuvent être employés un peu partout grâce à leur taille compacte, à leur faible niveau sonore et à leurs émissions moindres de poussière. Par ailleurs, ils permettent aux entreprises de construction et de traitement des déchets de traiter elles-mêmes de petites à moyennes quantités de déchets de matériaux de construction, où et quand elles le souhaitent, de manière rentable.
Jusqu'il y a peu, RUBBLE MASTER utilisait un variateur sur mesure allant jusqu'à 11 kW pour contrôler les moteurs du convoyeur vibrant de ses concasseurs. Cependant, pour sa nouvelle conception de concasseur, l'entreprise avait besoin d'un variateur de 15 kW, capable de résister à des environnements exigeants. Gerald Hanisch, PDG de RM explique : « Comme nos concasseurs mobiles sont utilisés dans le monde entier, nous avions besoin d'un variateur robuste qui résiste à une large plage de températures de fonctionnement et ne craint pas la poussière, l'humidité et les vibrations. Il devait également résister aux hautes altitudes ».
« Heureusement, nous avons bien ciblé les besoins de RUBBLE MASTER et nous leur avons proposé le VACON® 100 X », déclare Johann Goldfuss, directeur général de Vacon Autriche. Et celui-ci d'ajouter : « Le VACON® 100 X répond exactement aux exigences de RM et offre une solution qu'aucun autre fournisseur ne peut fournir. Cela permet également d'illustrer les performances des produits VACON® 100 X dans des environnements exigeants ».
Commande de moteurs à balourds en parallèle
RM utilise des variateurs VACON® 100 X dans son nouveau RM V550GO! pour commander deux moteurs à balourds en parallèle. Ces moteurs entraînent un convoyeur vibrant qui transporte le matériau à broyer (par exemple, le matériau de démolition) vers la section de broyage. Le bus CAN est utilisé pour la communication avec le système de contrôle interne.
Le VACON® 100 X s'adapte parfaitement et offre toutes les caractéristiques dont RUBBLE MASTER a besoin dans un variateur standard. Grâce à l'indice de protection IP66, RM a également été en mesure d'enlever la protection supplémentaire requise par la solution précédente.
Le variateur VACON® 100 X pour les essais internes avec le nouveau type de concasseur mobile a été livré à RM au printemps 2012. La phase de test a été menée à bien avec succès et ces systèmes sont donc passés à la production en série.
Autres projets à venir
Aujourd'hui, RUBBLE MASTER envisage également de remplacer la solution personnalisée utilisée dans ses produits existants par des variateurs de fréquence VACON®. En outre, l'entreprise songe à utiliser des variateurs de fréquence VACON® pour commander d'autres parties de ses machines.
VACON® 100 X – Un variateur décentralisé
Le VACON® 100 X représente le concept de variateur décentralisé de Vacon : un produit à monter directement sur le moteur, la machine ou à l'endroit le plus approprié. Des économies importantes peuvent être réalisées en termes de coûts de câblage, d'espace et d'énergie lorsque l'installation ne nécessite pas le montage des variateurs dans une salle électrique ou une armoire séparée.
Le VACON® 100 X affiche une plage de puissance allant jusqu'à 37 kW – inégalée par la concurrence – et une capacité de contrôle très avancée qui garantit le fonctionnement des process selon vos exigences.
Un boîtier en métal moulé sous pression offre la meilleure protection possible, tandis qu'un évent Gore respirant protège les joints d'étanchéité et un système de refroidissement du dissipateur de chaleur qui ne dépend pas du débit d'air du moteur. Par ailleurs, le système abrite des selfs de filtrage d'harmoniques intégrées, ce qui le propulse directement au rang des solutions incontournables pour toutes sortes d'applications de montage sur moteur.
Veuillez noter que Vacon a rejoint le groupe Danfoss en décembre 2014.