![Variateurs VLT® gages de sécurité routière dans le nouveau tunnel](/media/2327/hvac_cs8_sellerotunnel.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Les variateurs et démarreurs progressifs VLT® dans le tunnel de Sellero en Italie garantissent une ventilation à la fois sûre et fiable.
Le tunnel de Sellero, long de 5 047 m, relie les villes de Darfo et d'Edolo dans la province de Brescia en Italie. En permettant au trafic de contourner les villes de Capo di Ponte, de Sellero, de Cedegolo et de Berzo Demo, le tunnel réduit les temps de parcours dans la zone. Pour ventiler le tunnel, Elef SRL, une entreprise réputée pour la conception et la production de systèmes électriques et mécaniques, tant dans l'industrie que dans le secteur civil, a choisi la fiabilité et les hautes performances des variateurs VLT® de Danfoss.
Ventilation en douceur et protection du moteur avec démarreurs progressifs
Le tunnel est constamment ventilé par 22 accélérateurs, chacun étant équipé d'un moteur triphasé de 55 kW reposant sur une alimentation de 690 V. Dans des conditions normales, l'air est soufflé vers l'entrée ou la sortie en fonction du flux naturel créé par le vent extérieur. Chaque accélérateur est commandé par un démarreur progressif Danfoss VLT® Soft Starter MCD 500 avec contrôle adaptatif de l'accélération (AAC) intégré.
Les démarreurs progressifs assurent une rampe d'accélération et de décélération en douceur des ventilateurs, protégeant ainsi les moteurs. De plus, le bipasse intégré dans les démarreurs progressifs a permis de réduire les coûts de câblage, et grâce à l'absence de contacteur externe, le panneau d'installation affiche des dimensions moindres.
Rôle clé des variateurs en matière de sécurité
Des capteurs répartis à intervalles réguliers dans tout le tunnel surveillent le degré de pollution de l'air. Si les niveaux d'émission dépassent le seuil préétabli, ou en cas d'incendie ou de fumée excessive, trois évents d'aération sont activés pour amener l'air pollué dans un canal séparé qui passe au-dessus de la route le long du tunnel.
Le tunnel est également ventilé en permanence par huit ventilateurs, équipés chacun d'un moteur de 300 kW, qui fonctionnent par paires. Chacun des ventilateurs est commandé en vitesse par un variateur VLT® HVAC Drive FC 102 de 315 kW logé dans une protection IP20. Si, lors d'un incendie, les personnes ne sont pas en mesure de quitter le tunnel par les sorties habituelles, un tunnel d'évacuation parallèle aux canaux de ventilation au-dessus de la route offre une issue sûre à pied. Deux ventilateurs de 75 kW fournissent de l'air pur.
Réduction des coûts d'installation grâce aux variateurs compacts
Les variateurs HVAC de 315 kW appartiennent à la nouvelle série de châssis D, dont les unités sont jusqu'à 68 % plus petites que les châssis D précédents. Ils sont commandés et surveillés par un PLC via Modbus RTU, intégré en standard dans les variateurs. Les dimensions compactes des variateurs ont permis de monter des tableaux électriques dédiés de dimensions particulièrement réduites. Les armoires affichent une largeur de 800 mm et une hauteur de 1 800 mm, offrant beaucoup d'espace pour l'onduleur, un sectionneur de 800 A, un câblage d'entrée et de sortie (deux fils de 185 mm² par phase) et le terminal du circuit auxiliaire, tout en laissant une grande marge de manœuvre aux opérateurs.
Optimisation de la ventilation pour plus de sécurité
En cas d'incendie, l'entrée d'air nécessaire de 150 mc/s est assurée par quatre ventilateurs (deux paires) fonctionnant à 50 Hz ou six ventilateurs (trois paires) à 35 Hz. Le client peut facilement choisir la combinaison optimale et même coupler les ventilateurs spécifiques à utiliser.
- Trois unités de ventilation (six ventilateurs) à 70 % de la vitesse (35 Hz)
- Deux groupes de ventilation (quatre ventilateurs) à 100 % de la vitesse (50 Hz)
Fonctions utiles :
- La fonction de démarrage à la volée garantit un démarrage bien contrôlé, même si le ventilateur tourne en raison de la traînée des courants d'air.
- Le Modbus intégré au variateur permet au PLC de surveiller en permanence les variateurs. Les huit variateurs haute puissance VLT ® High Power Drive fonctionnent toujours par paires.
Aperçu du projet : - Ventilation, tunnel de Sellero, Italie
- Huit variateurs à vitesse variable VLT® HVAC Drive FC 102 pour le contrôle moteur du ventilateur, 315 kW, protection IP20, nouveau châssis compact D
- 22 VLT® Soft Starter MCD 500