Spécialement dédié aux applications HVAC, flexibles, modulaires et adaptables, le contrôle de fréquence a joué un rôle clé dans le système de ventilation. Cette solution s'est avérée idéale non seulement pour répondre aux exigences de CEM, mais également en termes de sécurité, de protection contre les harmoniques, de longueurs de câbles et de dimensions, ainsi que de fiabilité du fonctionnement à des températures pouvant atteindre les 50 °C sans panne.
Efficacité énergétique et fiabilité optimales des ventilateurs du métro de Doha
mardi 29 mai 2018