La plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.
Le système de chauffe-eau solaire fonctionne avec des échangeurs de chaleur SONDEX® et des variateurs VLT®, qui ont permis de réduire les coûts de 30 % au cours de leur première année de fonctionnement, par rapport aux systèmes de variateurs traditionnels.
Le variateur VLT® AQUA Drive s'est avéré une solution efficace pour cette application. Per Hvilshøj Christiansen, chef de projet, explique : « Les variateurs Danfoss se montrent très économes en énergie, tandis que les coûts d'exploitation sont moindres. Si l'on ajoute à ces avantages une durée de vie étendue et une assistance technique disponible à tout moment, cette solution ne peut être que bénéfique pour toutes les parties concernées ».