ROUMANIE : la Roumanie est l’un des États membres de l’Union européenne les plus dépendants économiquement de l’agriculture. La Roumanie possède près de 15 millions d’hectares (ha) de terres agricoles. Le pays compte ainsi parmi les États membres de l’UE leaders du secteur en termes absolus et relatifs.1. Pour lutter contre le changement climatique et stabiliser les récoltes, environ 20 % des terres agricoles roumaines pourraient bénéficier de l’irrigation, mais les infrastructures actuelles en couvrent moins de la moitié.
Avec les effets du changement climatique sur les ressources mondiales en eau, les solutions d’irrigation modernes doivent être aussi durables que possible, garantissant des récoltes avec un rendement maximum et une consommation minimale d’eau et d’énergie. En Roumanie, Danfoss Power Solutions et Danfoss Drives ont collaboré avec des partenaires locaux pour réduire la consommation d’énergie et d’eau de l’irrigation agricole. En proposant des stations de pompage plus durables, Danfoss aide le Ministère roumain de l’agriculture et des espaces ruraux à moderniser, développer et décarboner les stations de pompage du pays.
Découvrez comment les variateurs VLT® AQUA Drive FC 202 et VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 de Danfoss permettent aux stations de pompage des économies d’énergie allant jusqu’à 40 %.

Le défi : Infrastructure d’irrigation limitée
Malgré la place centrale occupée par l’agriculture dans l’économie roumaine, l’industrie est confrontée à quelques difficultés. En Roumanie, la taille moyenne des exploitations agricoles (4,42 ha) est bien inférieure à la moyenne de l’UE (15 ha), ce qui signifie que de nombreux propriétaires agricoles roumains sont des agriculteurs de subsistance ou de semi-subsistance qui produisent peu ou pas d’excédent pouvant être vendu.
Suite au lancement du VLT® AQUA Drive FC 202 de Danfoss en 2007 et dans le cadre d’une initiative nationale de modernisation de l’agriculture roumaine, Danfoss Power Solutions et les équipes locales de Danfoss Drives ont commencé à collaborer avec l’entreprise Sincrondraiv SRL, basée en Roumanie, pour élaborer un concept solide d’automatisation des stations de pompage pour systèmes d’irrigation.
Avec des températures estivales souvent supérieures à 30 ºC en Roumanie et une humidité élevée à l’intérieur des stations de pompage, Sincrondraiv SRL avait besoin d’une solution capable de résister à des conditions de fonctionnement difficiles. Pour pérenniser les stations de pompage roumaines, la solution devait également permettre des économies d’énergie et d’eau afin de maximiser ses références en matière de durabilité. Les graves sécheresses de 2020 et 2022 n’ont fait que souligner l’importance d’une irrigation durable pour l’avenir de l’agriculture roumaine.

La solution : VLT® AQUA Drive FC 202 de Danfoss
VLT® AQUA Drive FC 202 de Danfoss est une solution spécialisée pour les applications d’eau et d’eaux usées entraînées par moteur AC. Grâce à ses fonctionnalités intégrées pour s’adapter aux conditions difficiles, notamment le refroidissement par canal arrière innovant de Danfoss, l’analyse en temps réel et le programme le plus complet du marché dédié à l’eau, le VLT® AQUA Drive FC 202 est une option éprouvée, fiable, flexible et rentable.
En ajoutant l’option VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 enfichable en mode maître/suiveur, l’entreprise Sincrondraiv SRL peut associer en cascade jusqu’à huit pompes, ce qui permet d’optimiser l’énergie et d’obtenir des performances maximales avec des pics de pression minimes. Le contrôleur MCO 102 sert également de base pour trois niveaux d’automatisation, garantissant la disponibilité constante des stations de pompage.
Pour assurer une protection contre l’humidité à l’intérieur des stations, le variateur de fréquence de chaque pompe est logé dans une protection IP55. Cela augmente l’efficacité énergétique de l’ensemble de la station de pompage. De plus, la station météorologique et les capteurs d’humidité du sol dans la boucle d’automatisation optimisent l’utilisation de l’eau tout au long de la période d’irrigation.
Caractéristiques du VLT® AQUA Drive FC 202 :
- un logiciel spécialement conçu pour protéger les actifs. Par exemple, il empêche les coups de bélier.
- Le refroidissement par canal arrière transfère 90 % de la chaleur hors de la station, ce qui permet des économies d’énergie élevées liées à la climatisation.
- Le logiciel et le matériel conçus pour réduire les pertes de chaleur maximisent l’efficacité énergétique.
- Les interférences électromagnétiques et la distorsion harmonique sont réduites grâce au filtre RFI évolutif et aux selfs DC anti-harmoniques intégrées.
- Des avertissements et des alertes facilement programmables garantissent une intégration et une adaptation parfaites du système

Le résultat : taux de réussite de 100 %
Sur la base des critères suivants, le retour d’expérience concernant le VLT® AQUA Drive FC 202 dans la collaboration avec Sincrondraiv SRL est parfait :
- La station de pompage doit être à 100 % fonctionnelle, comme spécifié dans le projet
- La station de pompage doit garantir l’absence de dommages hydrauliques dans l’ensemble de la station de pompage
- Économies d’énergie de plus de 20 %
- Économies d’eau globales
Par rapport aux systèmes de variateur conventionnels, le VLT® AQUA Drive FC 202 a dépassé les exigences en réalisant des économies d’énergie de 30 à 40 % ainsi qu’une utilisation plus efficace de l’eau.
Ces améliorations ont eu un véritable impact pour les agriculteurs, avec des rapports largement répandus sur des récoltes impressionnantes pour tous types de cultures. Les agriculteurs peuvent accéder à distance aux paramètres des stations de pompage à partir de n’importe quel appareil connecté, ce qui leur permet de mieux contrôler l’irrigation et d’augmenter la qualité et le rendement des récoltes.
Tout au long de sa collaboration avec l’entreprise Sincrondraiv SRL, Danfoss n’a fait que renforcer sa réputation en matière de fiabilité et de robustesse de ses produits. De plus, les clients ont été impressionnés par l’assistance et le service après-vente de Danfoss.
1Centre commun de recherche de la Commission européenne https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2018-12/jrc113717.pdf
2 Administration du Commerce International, Département du Commerce Américain https://www.trade.gov/country-commercial-guides/romania-agricultural-products

Donnez à votre système de distribution d’eau une longueur d’avance
Nous plaçons nos variateurs au cœur de la transformation de l’infrastructure hydraulique et nous pouvons vous aider à améliorer votre système d’irrigation en offrant des performances, une fiabilité et une efficacité énergétique et hydrique supérieures. Avec VLT® AQUA Drive FC 202 de Danfoss, vous pouvez atteindre de nouveaux niveaux d’intelligence et d’efficacité hydrique sans vulnérabilité, grâce à l’intelligence EDGE intégrée.
Études de cas liées
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Comment l’entreprise Sincrondraiv SRL a-t-elle amélioré jusqu’à 40 % l’efficacité des stations de pompage ?ROUMANIE : la numérisation des stations de pompage permet aux agriculteurs d’obtenir de meilleures récoltes. Les stations de pompage consomment désormais 30 à 40 % moins d’énergie et utilisent l’eau plus efficacement.