La raffinerie Sarlux économise de l'énergie avec une usine de dessalement industrielle de 12 000 m3 / jour

mercredi 26 septembre 2018

Le processus de dessalement de l’eau de mer est intrinsèquement énergivore. Par conséquent, les coûts d’exploitation liés à la consommation d’électricité sont très importants et ont un impact direct sur la durabilité et la rentabilité d’une usine de dessalement.

Toutefois, des solutions à la pointe de la technologie ont permis à Acciona de créer une usine de dessalement modulaire innovante par osmose à l’eau de mer (SWRO) pour la raffinerie de Sarlux en Sardaigne en Italie, réduisant ainsi la consommation d’énergie par rapport aux solutions traditionnelles.

Le système conçu et développé par Acciona comprend quatre lignes modulaires de dessalement par osmose inverse, qui fournissent 12 000 m3 d'eau ultrapure par jour avec une disponibilité garantie de 97% sur toute l'année, grâce aux solutions Danfoss.

En utilisant des produits sophistiqués tels que les dispositifs de récupération d'énergie iSave, les pompes haute pression et le variateur VLT® AQUA, Acciona a pu optimiser l'efficacité globale de l'usine. L'espace requis pour le variateur est minime, grâce à l'extrême compacité de ce variateur.

Et, alors qu’une installation de dessalement par osmose inverse typique basée sur des pompes centrifuges à haute pression et des dispositifs de récupération d’énergie nécessite environ 2,7 kW par m3 d’eau produite, les pompes à haute pression volumétrique et les dispositifs de récupération d’énergie isobare iSave permettent sur ce site de produire eau avec une consommation d'énergie aussi basse que 2,4 kW / m3. Cette réduction représente 11% d'économie de consommation d'énergie.

Produits apparentés

  • if (isSmallPicture) { VLT® AQUA Drive FC 202; } else if (isBigColumns) { VLT® AQUA Drive FC 202 } else { VLT® AQUA Drive FC 202 }
    VLT® AQUA Drive FC 202

    Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.

  • if (isSmallPicture) { Transmetteur de pression DST P40I; } else if (isBigColumns) { Transmetteur de pression DST P40I } else { Transmetteur de pression DST P40I }
    Transmetteur de pression en titane DST P40I pour les environnements extrêmes

    Pour une utilisation dans des environnements corrosifs, Danfoss propose le nouveau transmetteur de pression robuste DST P40I fabriqué en titane avec des éléments de détection de pression en céramique. DST P40I est optimisé pour être utilisé dans des applications telles que les systèmes de dessalement, le refroidissement de l'eau de mer et les traitements chimiques.

  • if (isSmallPicture) { Dispositif de récupération d'énergie iSave - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Dispositif de récupération d'énergie iSave - Danfoss } else { Dispositif de récupération d'énergie iSave - Danfoss }
    Dispositifs de récupération d'énergie pour les applications à osmose inverse

    Le dispositif de récupération d'énergie 3 en 1 (ERD) optimisé pour les applications d'osmose inverse pour le dessalement de l’eau de mer.

Télécharger l'étude de cas au format PDF