• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Productivité du mélange d’ingrédients en poudre multipliée par trois avec PROFINET sans fil

mercredi 16 août 2017
Productivité du mélange d’ingrédients en poudre multipliée par trois avec PROFINET sans fil

Les variateurs VLT® offrent une précision à grande vitesse et une fiabilité totale pour éliminer les temps d'arrêt.

Un ensemble de 24 mélangeurs mobiles équipés de VLT® AutomationDrive FC 302 a permis de redynamiser les opérations de l'entreprise néerlandaise spécialisée dans la gestion d'ingrédients en poudre, Huijbregts Groep. Chaque mélangeur se connecte via PROFINET sans fil à un PLC, ce qui a considérablement amélioré le rendement du process, la traçabilité et la sécurité des opérateurs. Le tout, avec une fiabilité totale et à un prix très compétitif.