La solution de ventilation de tunnel sans interférence reposait sur le système VLT® HVAC Drive installé avec pas moins de 800 m de câbles moteur non blindés.
Le projet du tunnel de Micheville, au Luxembourg, exigeait un rendement élevé de la ventilation, malgré de grandes longueurs de câbles moteur et la possibilité d’influer rapidement sur la direction du débit. Danfoss n'a pas manqué de relever le défi : fournir une solution à haut rendement, avec un faible taux d’harmoniques et de grandes longueurs de câbles non blindés.
Une commande de vitesse variable, par l'intermédiaire de variateurs de fréquence, a été appliquée afin d'augmenter l'efficacité énergétique de chaque ventilateur jet. Cette solution a permis, en outre, de réduire les coûts en supprimant le besoin d'un transformateur rehausseur de tension.