Sise à Turenki (Finlande), et possédant des usines à Chuzhou (Chine) et à Viljandi (Estonie), la société Kolmeks Ltd. fabrique des pompes et moteurs généralement utilisés dans des systèmes de chauffage et de refroidissement, dans des systèmes de surpression et, de plus en plus, dans l’industrie de transformation.
En faisant fonctionner une pompe avec un variateur de fréquence, il devient possible d’améliorer considérablement le contrôle et l’efficacité énergétique de l’ensemble du système de pompe. Le VACON® 20 Cold Plate a été intégré dans la gamme de pompes en ligne mise à jour par Kolmeks, dans une plage de puissance allant de 0,75 kW à 7,5 kW. Kolmeks a également lancé un projet de développement logiciel pour créer les fonctionnalités de commande multipompe nécessaires pour la petite extrémité des pompes VS.
Kolmeks est un pionnier dans son secteur, dont la réussite se fonde sur des produits, tels que le VACON® 20 Cold Plate, satisfaisant aux exigences les plus strictes en matière de technologie, de qualité, de fiabilité et d’efficacité.