Dans l'usine de bioénergie de Bigadan à Kalundborg, au Danemark, les variateurs de fréquence de Danfoss aident à convertir la biomasse de la production d'insuline et d'enzymes en énergie.
Le biogaz produit à partir de déchets pharmaceutiques et autres déchets organiques est purifié avec la même qualité que le gaz naturel et peut donc être distribué sur le réseau danois de gaz naturel. Le biogaz pur représente une importante source d'énergie neutre en CO² qui peut être utilisée directement pour alimenter les autobus urbains et les centrales électriques en vue de produire de l'électricité et du chauffage urbain.
« Il s'agit d'un bon exemple de couplage sectoriel, où toutes les formes d'énergie seront liées à l'avenir. De la sorte, la société pourra utiliser à tout moment les sources d'énergie les moins chères et les plus écologiques », explique Erik Lundsgaard, directeur de production, Bigadan.
Études de cas sur la production d'énergie
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDeÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Des déchets à l'énergie durable : électricité et chauffage pour la villeÉCOSSE : Conformément aux objectifs " zéro déchet " du gouvernement écossais, le traitement des déchets urbains non recyclables contribue à l'élimination des décharges tout en générant de l'électricité et de la chaleur. Équipé de variateurs VACON® NXP à haut rendement, le procédé génère suffisamment de chaleur pour alimenter 25 000 foyers.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Garantie d'un retour des nutriments dans la nature au sein de l'usine de biogaz grandeur nature de KalundborgLes variateurs de fréquence de Danfoss aident à convertir la biomasse de la production d'insuline et d'enzymes en énergie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaireLa plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.