La commande de vitesse des grandes grues constitue une opération exigeante. Le groupe Vacon India a fourni des variateurs VACON® NXS et VACON® NXP pour quatre grues Mukand livrées à une fonderie exploitée par Elgi, le plus grand fabricant asiatique de compresseurs d'air et d'équipements pour stations-service automobiles.
Mukand Ltd. est le plus grand concepteur et fabricant indien de grues à portique* et un important client OEM de Vacon India. Vacon India a fourni des variateurs VACON NXP et VACON NXS dans des protections pour contrôler quatre grues Mukand dans la nouvelle fonderie Elgi à Kinathukadavu (Coimbatore) dans la partie la plus au sud de la péninsule indienne. Deux des grues ont une capacité de levage de 10 tonnes, et les deux autres, de 5 tonnes.
Performances des variateurs de fréquence VACON® plus que satisfaisantes
Mukand avait plusieurs raisons de choisir les variateurs de fréquence VACON. Premièrement, Vacon dispose d'un logiciel d'application dédié pour le freinage mécanique assurant une grande précision de vitesse et un excellent contrôle du freinage en boucle ouverte et fermée dans les applications de levage et de course longitudinale. Par ailleurs, les variateurs de fréquence VACON sont faciles à utiliser.
Les variateurs de fréquence VACON sont en mesure de régler automatiquement les paramètres critiques du moteur pendant l'identification, ce qui permet un meilleur contrôle de la grue lors du levage et des courses transversales et longitudinales. Ils permettent un contrôle précis de la vitesse et du couple à l'aide d'un contrôleur de boucle de vitesse et de couple interne. Les variateurs de fréquence VACON disposent également d'une self de ligne intégrée pour limiter les perturbations de ligne.
Grue Mukand d'une capacité de levage de cinq tonnes :
- Charge maximale d'utilisation (CMU) : 5 tonnes
- Vitesse : 60 mètres par minute lors du levage ; 20 mètres par minute lors des courses transversales ; 40 mètres par minute lors des courses longitudinales à 100 % (50 Hz)
- Fréquence : 5 Hz à basse vitesse (10 %), et 50 Hz à pleine vitesse (100 %)
- Caractéristiques nominales des variateurs : levage : un variateur VACON NXP 38 A et un variateur VACON NXP 31 A ; courses transversales : deux variateurs VACON NXS 5 A ; courses longitudinales : deux variateurs VACON NXS 16 A
- Caractéristiques nominales du moteur : levage 25 A, course transversale 3,5 A, course longitudinale 4,6 A
- Climatisation dans chaque protection, système anti-collision dans chaque grue
- Réglages des fins de course pour le levage, les courses longitudinales et transversales séparés
Grue Mukand d'une capacité de levage de 10 tonnes :
- Charge maximale d'utilisation (CMU) : 10 tonnes
- Vitesse : 60 mètres par minute lors du levage ; 20 mètres par minute lors des courses transversales ; 40 mètres par minute lors des courses longitudinales à 100 % (50 Hz)
- Fréquence : 5 Hz à basse vitesse (10 %), et 50 Hz à pleine vitesse (100 %)
- Caractéristiques nominales des variateurs : levage : deux variateurs VACON NXP 45 A ; courses transversales : deux variateurs VACON NXS 5 A ; courses longitudinales : deux variateurs VACON NXS 22 A
- Caractéristiques nominales du moteur : levage 31 A ; course transversale 3,2 A ; course longitudinale 22 A
- Climatisation dans chaque protection, système anti-collision dans chaque grue.
- Réglages des fins de course pour le levage, les courses longitudinales et transversales séparés
Les variateurs VACON NXP et VACON NXS sont installés dans des protections pour contrôler les grues à portique Mukand à la fonderie Elgi à Kinathukadavu (Coimbatore) en Inde.
Les grues à portique forment des structures destinées à soulever des charges à l'aide d'un palan monté dans un chariot de levage et pouvant se déplacer horizontalement sur un rail ou une paire de rails montés sous une poutre.
En détail :
Mukand Ltd. fabrique et fournit des produits longs en alliages et en aciers spéciaux à ses clients, y compris à des fabricants d'équipement d'origine (OEM), dans des segments clés de l'économie indienne, notamment l'automobile, l'ingénierie, la défense et le ferroviaire. La société fabrique et fournit également des produits longs en acier inoxydable à des clients en Inde et les exporte dans plusieurs pays.
Elgi est aujourd'hui le leader du marché et le plus grand fabricant asiatique de compresseurs d'air et d'équipements pour stations-service automobiles. Les produits d'Elgi sont utilisés dans un large éventail d'applications dans des domaines aussi variés que l'exploitation minière, les transports, les produits pharmaceutiques, l'énergie, le pétrole, les chemins de fer, les produits chimiques, les textiles, l'impression, la construction navale, le papier, l'électronique, les télécommunications, le médical, l'agroalimentaire et les plastiques.
Veuillez noter que Vacon a rejoint le groupe Danfoss en décembre 2014.
Obtenir plus d'informations
En savoir plus sur le VACON® NXP Air Cooled
En savoir plus sur les solutions pour l'industrie