ÉCOSSE : L’installation Rothes CoRDe est une centrale de cogénération biomasse située à Rothes, dans le Speyside, en Écosse. Avec une consommation annuelle de 115 000 tonnes de drêches (résidus de distillation) humides provenant de distilleries de whisky locales, et de 60 000 tonnes de bois non contaminé, l’installation génère 7,2 MWe, soit l’alimentation de 9 000 foyers en électricité.
Dans le cadre du projet clé en main fourni par Aalborg Energie Technik a/s, l’installation s’appuie sur 100 variateurs de fréquence VLT® AutomationDrive FC 302 pour un fonctionnement optimal. Il est essentiel d’effectuer régulièrement l’entretien et la maintenance de ces variateurs pour optimiser leur fiabilité et leurs performances.


Le défi : Connaître l’état des variateurs de fréquence
Afin de pouvoir examiner l’état actuel des variateurs sur site, les techniciens de l’installation ont fait appel à Greenville IDC, partenaire de services DrivePro® de Danfoss Drives, pour réaliser une évaluation DrivePro® Site Assessment.
« Nous travaillons avec Rothes CoRDe depuis un certain temps maintenant, et il était nécessaire de réaliser une évaluation sur site de son parc de variateurs afin de nous aider à les maintenir à des performances optimales », a expliqué Steven Brown, responsable régional chez Greenville IDC. « Nous avons également dû effectuer une réparation d’urgence pour un grand VLT® AutomationDrive FC 302de 110 kW. Nous avons réparé le variateur défaillant, et il constitue désormais une pièce de rechange, ce qui signifie que l’installation est couverte en cas de problèmes à l’avenir ».
DrivePro® Site Assessment a permis de gérer facilement la base installée de variateurs de fréquence Rothes CoRDe et de planifier l’avenir. L’analyse détaillée menée sur tous les variateurs de fréquence dans l’atelier a permis à l’équipe d’entretien d’obtenir une vision claire de l’état actuel des variateurs de fréquence et d’évaluer les futurs besoins de maintenance.
« L’évaluation sur site nous a permis de prodiguer des conseils sur les pièces de rechange, de créer un plan de maintenance préventive et d’offrir une assistance technique en cas de panne », a déclaré Steven Brown, de Greenville. « Peu après notre intervention, un variateur de fréquence de 22 kW monté sur un ventilateur industriel est tombé en panne, et nous avons pu le remplacer le jour même, sans difficultés, ni perturbations. »

La solution : DrivePro® Retrofit au beau milieu des vacances
Pour compléter l’audit sur site, Greenville IDC a mis en œuvre le service DrivePro® Retrofit qui permet de planifier le remplacement des variateurs de fréquence s’approchant de la fin de leur durée de vie utile, garantissant ainsi une disponibilité maximale. DrivePro® Retrofit améliore également les performances globales et le rendement énergétique des parcs de variateurs de fréquence en remplaçant les unités obsolètes par les dernières technologies disponibles chez Danfoss Drives et ses partenaires.
Pour tirer le meilleur parti des avantages fournis par DrivePro® Retrofit, l’installation a programmé un arrêt pour maintenance préventive pendant quatre jours en juillet, lorsque la plupart des employés étaient en vacances. L’arrêt a permis à Greenville d’extraire les fichiers de paramétrage des variateurs, d’étudier l’historique des alarmes, de vérifier que l’installation de chaque variateur était correcte et conforme aux recommandations de Danfoss, et de mettre à jour le logiciel du variateur à la dernière version.

Le résultat : La tranquillité d’esprit pour Rothes CoRDe
Les améliorations apportées par les produits et services Danfoss fournis par l’intermédiaire de son partenaire de services DrivePro®, Greenville IDC, aident l’installation Rothes CoRDe à maintenir sa position de leader dans le secteur de l’environnement.
Les solutions DrivePro® Site Assessment et DrivePro® Retrofit se basent sur des connaissances inégalées, une livraison des pièces détachées dans les temps, et un service exceptionnel. Mais le plus important peut-être, c’est qu’elles offrent est une tranquillité d’esprit aux responsables d’installation grâce à une stratégie de maintenance et à une gestion complète du cycle de vie de leurs variateurs de fréquence.
Découvrez les produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Le VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 est conçu pour la commande de vitesse variable de tous les moteurs asynchrones et à magnétisation permanente. Il existe en version standard (FC 301) et en version avancée ultra-dynamique (FC 302) avec des fonctionnalités additionnelles.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Services DrivePro®Chaque application de variateur de fréquence est différente. Les services DrivePro® regroupent un ensemble de produits sur mesure adaptés à vos besoins.
Des kits de pièces détachées optimisés aux solutions de surveillance de l’état, vous pouvez personnaliser nos produits en fonction de vos activités à travers les différentes étapes du cycle de vie de votre variateur de fréquence.
Découvrez les services DrivePro® Life Cycle en action
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les services DrivePro® Life Cycle garantissent une disponibilité maximale pour Rothes CoRDeÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Les systèmes de réfrigération préservent la qualité des pommes à l’aide de VSD pourvus d’une fonction de surveillance intégrée de l’état des fruits et du service DrivePro Remote MonitoringITALIE : Chez Rivoira Group, les variateurs VLT® dotés d’une fonction de surveillance conditionnelle intégrée permettent de préserver parfaitement les fruits, en garantissant une réfrigération totalement fiable.