Créer la surface parfaite est plus qu'un simple travail. C'est une science. Et cette science, Danfoss Drives la comprend parfaitement.
Sur de nombreux terrains de hockey sur glace à travers le monde, Danfoss s'assure que la glace est maintenue en condition extrême. Les systèmes réfrigérants, y compris la tuyauterie, les systèmes d'automatisation et les stations de vannes de régulation, sont responsables de maintenir la glace à la température parfaite, à savoir entre -2 et -4 °C.
Si les basses températures sur la glace conviennent particulièrement bien aux joueurs, qu'en est-il des spectateurs ? Le hockey est un sport excitant, dans lequel les événements ne manquent pas de réchauffer l'atmosphère. Toutefois, personne ne veut regarder un match en ayant l'impression d'être assis dans un réfrigérateur.
Les variateurs de fréquence Danfoss sont utilisés dans les systèmes d'automatisation des bâtiments pour contrôler les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation. Ils maintiennent la température et l'humidité intérieures à un niveau qui assure une efficacité énergétique maximale tout en offrant un confort optimal. La sécurité est également un facteur clé dans une arène sportive où se rassemble un public enthousiaste. Les variateurs de fréquence sont donc dotés d'une fonction d'assistance en cas d'urgence et d'incendie.
Dès lors, quand on parle de terrains de hockey sur glace, tant dans le rôle de joueur que de spectateur, nous pouvons affirmer haut et fort que Danfoss propose des solutions vraiment géniales.