Le concasseur de calcaire vieux de 35 ans de la carrière Sagrex Lemay (HeidelbergCement) à Antoing, en Belgique, n'est plus sujet aux arrêts imprévus, grâce à l'installation d'un VLT® AutomationDrive FC 302 avec refroidissement par canal arrière.
Le FC 302 a permis d'améliorer les performances du concasseur de calcaire en remplaçant un variateur par courroie et en éliminant les deux principaux inconvénients : les pics de courant de démarrage et les arrêts intempestifs causés par l'introduction accidentelle de pièces non concassables.
Le nouveau variateur offre un rendement de 98 % à la solution de modernisation, et le refroidissement par canal arrière a permis d'éliminer 90 % de la charge calorifique du poste de concassage de calcaire, évitant ainsi la surcharge thermique de l'équipement et le besoin d'un condenseur.
Obtenir plus d'informations
Télécharger et lire le document (en anglais)
En savoir plus sur le VLT® AutomationDrive
En savoir plus sur les solutions Danfoss pour l'industrie minière :