Points forts
-
Économies d'efficacité énergétique jusqu'à 34 %
-
Tests réalisés selon les normes EN16825:2016
-
Les conditions varient de 30°C à 40°C et 40 % à 55 % d'humidité relative
-
Réfrigérants R290 et R600a utilisés
Le fabricant de systèmes de réfrigération Haglund Industri AB souhaitait atteindre la classe d'efficacité énergétique A. Les experts du centre de développement d'applications Danfoss (ADC) ont rigoureusement testé de nouveaux ensembles de composants et ont signalé des économies d'énergie allant jusqu'à 34 %.
Haglund Industri AB est l'un des principaux fabricants suédois de systèmes de réfrigération. Ils fabriquent des produits en tôle depuis plus de 150 ans et fabriquent des solutions de réfrigération de qualité pour la restauration et la restauration depuis 65 ans. La clé de leur succès réside dans la capacité de l'entreprise à innover continuellement et à répondre aux besoins changeants de ses clients.
Récemment, ces clients ont exigé une efficacité énergétique toujours plus grande, afin de protéger l'environnement et de réduire les coûts de fonctionnement. Haglund souhaitait conserver sa position en première ligne et a donc cherché à obtenir une note d'efficacité énergétique de A sur ses réfrigérateurs commerciaux BRIS 850, tout en testant la toute dernière technologie de composants.
Haglund s'est tourné vers Danfoss, son partenaire de fabrication depuis 1954. Au centre de développement d'applications Danfoss (ADC) de Nordborg, ils ont trouvé des installations de laboratoire qualifiées, spécialement conçues pour aider les clients à tester et à développer de nouvelles configurations de produits, sous la direction experte des ingénieurs Danfoss spécialisés.
Johan Haglund, directeur général de Haglund, explique : « Notre objectif est de fabriquer les meilleures armoires réfrigérées d'Europe. Mais nous ne pouvons affirmer cela qu'avec une classe énergétique de pointe. C'est pourquoi nous avons contacté Danfoss pour trouver une solution.
![Haglund Industri AB](/media/12982/haglund-adc-webpage_1920.png?width=420&height=1920&rnd=132156749058470000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Haglund Industri AB
Fabrication de solutions de réfrigération de qualité pour la restauration et la restauration depuis 65 ans.
![Johan Haglund](/media/12890/johan-haglund.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
"Nous pensons honnêtement que nos armoires réfrigérées, en particulier nos nouveaux modèles, sont les meilleures d'Europe. Les changements signifient que nos clients obtiendront un produit plus développé, économiseront de l'argent et seront également bien meilleurs pour l'environnement."
Johan Haglund,
Directeur général
Haglund Industri Ab