Danfoss Optyma™ Slim Pack permet de réduire la consommation énergétique d'un magasin de surgelé
Le groupe de condensation Optyma™ Slim Pack permet la production de froid négatif dans la chambre froide de 12m² d'un magasin de surgelé écomiam à Matignon (22)
Nous sommes allé à la rencontre d'un gérant de magasin de surgelé écomiam et de l'installateur Kerfroid, spécialiste des installations frigorifiques, ayant réalisé l'installation du groupe de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack du magasin.
Enjeux du client final :
- Des dépenses énergétiques réduites
- Simplicité dans le suivi et la gestion du froid
- Avoir un interlocuteur unique pour l'installation et l'entretien des composants
- Une solution de production de froid fiable, solide et résistance à la corrosion (environnement salin)
- Maintenance facilitée

Utilisation du groupe de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack dans un magasin écomiam
Le groupe de condensation Danfoss Optyma™ Slim Pack offre de nombreux avantages aux installateurs et aux utilisateurs.
Découvrez en davantage en lisant notre étude de cas et découvrez le témoignage de L'installateur.

Danfoss Optyma™ Slim Pack en détail
Optyma™ Slim Pack est un groupe de condensation prévu pour la réfrigération de 2 à 7 CV à moyennes températures et de 6 à 15 CV à basses températures.
- Une grande compacité qui lui confère une installation facilitée et une manipulation simplifiée.
- Conception légère du groupe de condensation Optyma™.
- Une solution parfaitement adaptée à la réfrigération des petites chambres froides.
- Version multi réfrigérants compatible avec les fluides A2L.
- Fiabilité et durée de vie accrue grâce à l’utilisation de technologies éprouvées et de matériaux résistants.
- Sectionneur de proximité intégré pour démarrer et couper le circuit rapidement et en toute sécurité.