Api Tech opte pour les solutions de réfrigération Danfoss

dimanche 2 octobre 2022

Api Tech est une entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise des distributeurs automatiques de pizzas, baguettes et boissons. En 2020, Ils ont débuté un travail de recherche de remplacement de leur équipement frigorifique au R134a pour un équivalent (puissance et encombrement) fonctionnant à un gaz autorisé par la F-Gaz. Ils ont dans un premier temps, contacté sans succès des fournisseurs qui avaient une solution de puissance mais qui nécessitait une modification majeure de la machine pour son intégration. Ensuite, ils ont contacté des laboratoires mais les délais étaient bien trop longs (près de 2 ans).

Alors pour découvrir comment en seulement 7 mois de collaboration avec Danfoss il a été rendu possible de créer un système de réfrigération unique et sur-mesure pour les distributeurs alimentaires et avec quels composants, lisez notre étude de cas !

Retrouvez les composants ayant permis d’intégrer le système de réfrigération aux machines Api Tech

  • if (isSmallPicture) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss } else { Échangeurs de chaleur à microcanaux - Danfoss }
    Échangeurs de chaleur à micro-canaux

    Gagnez du temps et de l’argent avec les produits standards MCHE. L'introduction des condenseurs d'échangeur de chaleurs à micro-canaux, qui associent efficacité en termes de ressources et d'énergie et utilisation minimale de réfrigérants, permet le développement de solutions plus écologiques et plus économiques. Sélectionnez l'un de nos produits standard, et vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de condenseurs, à tout moment, grands ou petits, directement depuis le stock.

  • if (isSmallPicture) { ACB cartridge pressure switches - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ACB cartridge pressure switches - Danfoss } else { ACB cartridge pressure switches - Danfoss }
    Pressostats à cartouche ACB

    Le pressostat à cartouche ACB est un petit pressostat de type disque utilisé dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. L'ACB est équipé de série d'un système de contact 6 ampères avec remise à zéro automatique ou manuelle.

  • if (isSmallPicture) { Compresseurs à piston – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresseurs à piston – Danfoss } else { Compresseurs à piston – Danfoss }
    Compresseurs à piston

    Une gamme de compresseurs robustes qui s’appuie sur plus de 40 années d’expérience sur le terrain.

  • if (isSmallPicture) { Détendeurs thermostatiques TU - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Détendeurs thermostatiques TU - Danfoss } else { Détendeurs thermostatiques TU - Danfoss }
    Détendeurs thermostatiques TU à orifices fixes

    Les détendeurs thermostatiques en acier inoxydable TU sont utilisés pour l'injection de liquide dans les évaporateurs sur les systèmes de réfrigération et de climatisation utilisant des fluides fluorés.