En 1937, avoir un glaçon pour une boisson froide était une rareté et un réel plaisir. De nos jours, le luxe d'avoir des glaçons est chose courante, grâce au raffinement de la température de réfrigération et au contrôle de la pression au cours des 80 dernières années. Le commutateur Danfoss RT a toujours fait partie de ce développement accéléré et, cette année, ce commutateur durable et polyvalent fête son 80e anniversaire comme un favori dans de nombreuses applications industrielles, navales et de réfrigération.
En 1937, avoir un glaçon pour une boisson froide était une rareté et un réel plaisir. De nos jours, le luxe d'avoir des glaçons est chose courante, grâce au raffinement de la température de réfrigération et au contrôle de la pression au cours des 80 dernières années. Le commutateur Danfoss RT a toujours fait partie de ce développement accéléré et, cette année, ce commutateur durable et polyvalent fête son 80e anniversaire comme un favori dans de nombreuses applications industrielles, navales et de réfrigération.
"Il est étonnant de voir comment une invention ingénieuse, d'une conception aussi simple, peut avoir un impact aussi long sur le développement industriel." En 1937, lorsque le fondateur de Danfoss conçut et produisit le premier commutateur RT, il devait soutenir les débuts incertains du contrôle. systèmes de chauffage et de refroidissement automatiques, je ne savais pas que leur invention serait toujours en plein essor au XXIe siècle. À l'avenir, il semblerait qu'il restera un marché pour les commutateurs RT malgré l'émergence continue de nouvelles technologies ", déclare le chef de produit Krzysztof Lech.
Depuis le début, le Danfoss RT a servi une large gamme d’applications comme solution de sécurité intégrée, offrant une durée de vie plus longue que tout autre contrôle standard. Le commutateur robuste est disponible dans près de 100 variantes, contrôlant des températures allant de -60 ° C à 300 ° C et des pressions allant de -1 à 30 bars.
Regardez notre vidéo et parcourez l'histoire avec les pressostats et thermostats Danfoss RT