SVL SS Flexline™ en acier inoxydable

  • Vue d'ensemble
  • Gamme de produits
  • Documents
  • Logiciel
  • Produits associés
  • Formation

SVL SS Flexline™ en acier inoxydable

Cette nouvelle gamme de produits en acier inoxydable repose sur le concept modulaire à succès des produits de la famille Flexline™, couvrant les vannes ICV, ICF et SVL. Les produits en acier inoxydable offriront donc désormais les mêmes avantages que ceux élaborés selon le concept Flexline™.

À partir d'un corps de vanne commun (passage équerre ou droit), les inserts de la plate-forme SVL SS offrent cinq fonctions différentes : arrêt, clapet anti-retour/d'arrêt, clapet anti-retour, régulation et filtre. Chaque insert s'insère dans le même corps de vanne, pour plus de flexibilité et de simplicité.

Caractéristiques et avantages

Compatible avec les systèmes au CO₂ subcritiques et de pompe à chaleur

Utilisation d'un corps commun, permettant d'alterner les fonctions facilement et rapidement.

Permet un entretien rapide et facile, grâce aux pièces de rechange partagées et à sa conception modulaire

Assure une ouverture et une fermeture sans effort et une excellente fiabilité

Brochures - Composants de ligne en acier inoxydable pour applications de réfrigération industrielle - Danfoss

Contrôle précis de la température et corrosion nulle

Danfoss propose une large gamme de composants en acier inoxydable, notamment la nouvelle série de composants de ligne modulaire SVL SS Flexline™. Consultez les brochures consacrées à l'industrie laitière, et aux industries de la pêche, de la brasserie et de la transformation de la viande.

Gamme de produits

  • if (isSmallPicture) { Filtre FIA-SS - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Filtre FIA-SS - Danfoss } else { Filtre FIA-SS - Danfoss }
    Filtre FIA-SS

    Les FIA SS sont des filtres en acier inoxydable en versions droite ou à passage équerre, conçus pour offrir des conditions de débit optimales.

  • if (isSmallPicture) { Clapets anti-retour CHV-X SS en acier inoxydable; } else if (isBigColumns) { Clapets anti-retour CHV-X SS en acier inoxydable } else { Clapets anti-retour CHV-X SS en acier inoxydable }
    Clapets anti-retour CHV-X SS en acier inoxydable

    Les clapets anti-retour CHV-X SS en acier inoxydable sont disponibles en version à passage équerre et droit. Ils s’ouvrent à des pressions différentielles très faibles, créant ainsi des conditions d’écoulement favorables. Ils sont faciles à démonter en cas d’inspection et de maintenance.

  • if (isSmallPicture) { Clapet anti-retour et d'arrêt SCA-X SS en acier inoxydable - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Clapet anti-retour et d'arrêt SCA-X SS en acier inoxydable - Danfoss } else { Clapet anti-retour et d'arrêt SCA-X SS en acier inoxydable - Danfoss }
    Clapet anti-retour et d'arrêt SCA-X SS en acier inoxydable

    Les vannes SCA-X SS sont des clapets anti-retour et d'arrêt en acier inoxydable dotés d'une fonction d'arrêt intégrée. Elles sont disponibles en version à passage équerre. Elles sont conçues pour s’ouvrir à des pressions différentielles très faibles, créant ainsi des conditions d’écoulement favorables. Elles sont faciles à démonter dans le cadre des tâches d’inspection et de maintenance. Les vannes SCA-X sont équipées d'un capuchon à évent et d'un contre-siège interne qui permet de remplacer le joint de la tige pendant que la vanne est encore sous pression.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Guide d'application Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Anglais Multiple 27 mars, 2025 18.5 MB .pdf
Fiche technique Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS Anglais Multiple 09 févr., 2024 4.3 MB .pdf
Fiche technique Clapet anti-retour et vanne d’arrêt, type SCA-X SS et Clapet anti-retour, type CHV-X SS français, langue française Multiple 23 mai, 2023 3.5 MB .pdf
Fiche technique Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS Anglais Multiple 10 avr., 2025 2.5 MB .pdf
Guide d'application Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles français, langue française Multiple 21 mars, 2018 12.3 MB .pdf
Fiche technique Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS Anglais Multiple 07 avr., 2025 3.8 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry français, langue française Multiple 15 oct., 2014 902.1 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Anglais Multiple 12 févr., 2024 14.7 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Brewing Industry Anglais Multiple 28 mars, 2024 2.9 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry français, langue française Multiple 15 oct., 2014 866.6 KB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Anglais Multiple 12 févr., 2024 14.4 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Dairy Industry Anglais Multiple 28 mars, 2024 14.4 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Fishery Industry Anglais Multiple 12 févr., 2024 15.0 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Fishery Industry Anglais Multiple 28 mars, 2024 15.0 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry français, langue française Multiple 10 déc., 2014 1.2 MB .pdf
Brochure Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Anglais Multiple 12 févr., 2024 14.9 MB .pdf
Fiche technique Strainer housing, type FIA SS Anglais Multiple 28 janv., 2025 2.6 MB .pdf
Fiche technique Vanne d’arrêt, types SVA-S SS et SVA-L SS français, langue française Multiple 23 janv., 2024 4.0 MB .pdf
Fiche technique Vannes de régulation manuelle, types REG-SA SS et REG-SB SS français, langue française Multiple 07 août, 2023 2.2 MB .pdf

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

 

Produits associés